変位センサ・測長センサ 商品ラインアップ
変位センサは、白色同軸共焦点式、レーザ式、近接式、接触式など、あらゆる材質の高さ測定に対応する多彩なラインアップで、耐環境性に優れ、高精度な計測をスマートに実現します。測長センサは、汎用・長距離タイプから、高速・小型、スキャン式高精度タイプまでご用意。高精度な測定を可能にします。

装置の動作制御用センサに求められるサイズ、測定安定性、耐環境性能。すべてで三角測距を圧倒する新原理の変位センサ。


もっとも優れた検出性能を誇るオムロンの技術が集結したレーザ変位センサの最上級モデル。測定距離1500mmの超ロングレンジから、 0.001μmの超高分解能タイプまで幅広くラインナップ。


ダイナミックレンジ100万倍のCMOSと、選べる3つのスマートチューニングで安定計測と簡単設定を両立。


スポット検出・段差検出・長距離など様々な高精度変位計測に最適なスタンダード変位センサ。


汎用モデルより設定項目を大幅にカットした簡単メニューで誰でもすぐに使えます。

ワイドレーザで高さと幅を同時に計測。

寸法測定の新基準。このサイズでミクロン精度。

小さなボディに“使える機能“をフル装備。

非接触では困難な高精度計測をスマートに実現。

変位センサをもっと深く知っていただけるサービス
レーザ変位センサをあらゆる検査・計測にスムーズに導入してただくために、「知っておきたい基礎知識」をわかりやすく解説しています。