本文
次世代素子GIGA RAY搭載ファイバアンプシリーズ
業界最高レベルの従来比160倍の受光量で、大型のワークから微小物体まで検出可能。
さらに、ホコリや油で汚れてしまう悪環境での検出など、今まであきらめていた検出が実現!
投光量4倍+応差特性の変更により分解能向上し、世界No.1の最小検出物体0.4μm(理論値)も検出可能になりました。
まさに悪環境でも頻繁なライン停止を起こさない「止まらないライン」を実現する安定検出能力です。
悪環境に強く、微小物体も安定検出のGIGA RAY搭載デジタルファイバセンサ(形E3X-DA21-S)
高精度デジタル4桁表示+GIGA RAY搭載の高性能。なのに、マニュアル要らずの超簡単操作も実現!!
簡単操作(1)
受光量が飽和してワークありなしの差がとれない場合でも、
たった2回のクリックで光量調整、しきい値設定を行い、最も安定な検出状態とします!
簡単操作(2)
設定に迷わない1キー=1ファンクションと、
操作しやすい“どでか"ボタンで、もう複雑な設定で悩むことはありません!
親しみやすいバー表示&ボリウム設定タイプ(New!E3X-NAシリーズ)もご用意しました。
超簡単操作のGIGA RAY搭載デジタルファイバセンサ(形E3X-SD21、形E3X-NA11)
GIGA RAY+高速化技術により、今まで不安定だった微小物体検出や高精度位置決め検出も安定検出が可能になりました。
高精度な検出が可能なGIGA RAY搭載デジタルファイバセンサ(形E3X-DA21F-S、形E3X-NA11F)
GIGA RAY搭載のファイバアンプは投光電流を小さくしても、十分な投光パワーを得ることができるため、更なるメンテフリーが望まれる装置での使用にて絶大な効果を発揮します。
投光パワーを安定に保つAPC寿命は従来比約3倍の20年!
投光パワーのモニタ表示やアラーム出力によるメンテナンスお知らせ機能も搭載し、装置が止まる前にメンテナンスができます。
超APC寿命タイプのGIGA RAY搭載デジタルファイバセンサ(E3X-DA21R-S)
★次世代素子GIGA RAYとは?
"ラインを止めない"ファイバセンサを支えるギガパワー投光素子GIGA RAYとは?
詳細は
こちら!!