ページ先頭

本文

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX-□-N 業界最短調59mm 業界最大文字高さ12mm

形H7CX-A形H7CX-Aの詳細はこちら
形H7CX-R形H7CX-Rの詳細はこちら

アプリケーションの幅を拡げる回転計機能が進化。1台二役のツインカウンタに、パネル色も選択可能。

  • 見やすい
  • 省スペース
  • 安心・安全
  • ラインアップ拡充
  • 回転計機能をさらに充実

見やすい

文字高さ12mm [業界最大]

文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。

表示セグメントが増えたので設定も簡単に。

出力状態がすぐわかる表示色切替機能に橙色を追加 [状態監視]

PAGETOP

省スペース

短胴化を実現 [盤の薄型化に貢献]

薄型の盤にも対応できるようになりました。

[端子台]DC12 〜 24Vタイプ 工業用カウンタにて業界最短胴の59mm [端子台]AC100 〜 240Vタイプ 電源-入力間を絶縁分離した工業用カウンタにて業界最短胴の78mm ※ソケットタイプは63.7mm(ケース部)。(いずれも周囲温度上限55℃のカウンタにおいて。2009年6月弊社調べ)

PAGETOP

安心・安全

設定上限リミット [想定外動作予防]

設定カウント値制限で誤設定がなく安心です。

出力ON回数警報表示 [寿命予知]

制御出力がONした回数を内部でカウントし、あらかじめ設定した回数を超えた場合に、警告表示します。

無償保証期間は3年 [安心保証]

3年保証を実現。安心してお使いいただけます。

PAGETOP

ラインアップ拡充

ツインカウンタ機能追加 [1台二役]

1台で独立2chのカウンタとして使える「ツインカウンタ」モードを追加
※2段設定タイプのみ

フロントパネルを交換可能 [デザイン自由]

別売りのフロントパネル交換で、基本色のブラック以外に、ライトグレー/ホワイトが選べます。

盤の色や並べる機器の色に合わせることができます。ライトグレー(別売)/ブラック/ホワイト(別売)

防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66) [デザイン自由]

水がかかる場所でも安心して使えます。
※防水パッキン形Y92S-29使用時

PAGETOP

回転計機能をさらに充実

形H7CX-AW□タイプ/形H7CX-R11□タイプ/[シリーズ追加]形H7CX-R11W□タイプ

豊富な入力モードに対応

新タイプは新たな入力モードを追加。アプリケーションの幅が拡がります。

1) 1入力計測
1つの入力の計測をします。
上下限/範囲/上限/下限の出力モードから選べます。
2) 2入力独立計測[新機能]
2つの入力を独立して計測します。

3) 2入力誤差入力[新機能]
2つの入力の差(CP1-CP2)を計測します。

4) 2入力絶対比率入力[新機能]
2つの入力の比率(CP1/CP2)を計測します。
5) 2入力誤差比率入力[新機能]
2つの入力の誤差の比率(CP1-CP2/CP2)を計測します
形式/機能対応表
  1入力計測 2入力
独立入力
2入力
誤差入力
2入力絶対
比率入力
2入力誤差
比率入力
H7CX-AW□
H7CX-R11□ - - - -
H7CX-R11W□ - - - -

ピーク/ボトム表示機能[新機能]

ピーク(最大値)とボトム(最小値)を記憶表示させることができます。

出力ヒステリシス[新機能]

計測値が設定値付近で細かく変動した場合、出力のチャタリングを防止することができます。

その他便利な機能が満載[新機能]

  • ・出力オフディレイ
  • ・計測方式切替(パルス周期/パルス幅)
  • ・起動補償タイマ
  • ・オートゼロ時間
  • ・平均方法/平均回数選択
  • ・プリスケール
  • ・小数点位置
  • ・AMD互換モード

PAGETOP