デジタルパネルメータ 機能/仕様一覧セレクション(603KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
シリーズ名 | 形K3HBシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 電圧・電流 | 高速応答 | ロードセル信号 | |
形式 | 形K3HB-X | 形K3HB-S | 形K3HB-V | |
項目 | 商品名称 | 電圧・電流パネルメータ | 高速応答デジタルパネルメータ | ロードセル、mVメータ |
外観 | ||||
特長 | ・動作判定を表示色で見せる緑/赤色表示 ・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載 ・出力点数 最大5点(HH、H、PASS、L、LL) |
|||
サイズ (mm) |
前面(W×H) | DIN96×48 | ||
奥行き(首下) | 100(端子カバー(付属)含む) | |||
入力 | 直流電圧/直流電流/ 交流電圧/交流電流 |
直流電圧/電流 2ch |
ロードセル信号/mV信号入力 | |
サンプリング周期 | 20ms | 0.5ms(1入力時)、 1.0ms(2入力時) |
20ms | |
最高計数速度 | ― | ― | ― | |
表示桁数 | 5桁 | |||
出力 | リレー | ● | ||
トランジスタ | ● | |||
BCD | ● | |||
リニア電流/電圧 | ● | |||
通信 | RS-232C | ● | ||
RS-485 | ● | |||
DeviceNet | ● | |||
電源電圧 | AC100~240V | ● | ||
AC24V/DC24V | ● | |||
DC5V | ― | |||
演算機能 | スケーリング | ● | ● | ● |
プリスケール | ― | ― | ― | |
取得規格 | UL、EN | UL、EN | UL、EN |
注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
シリーズ名 | 形K3HBシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | パルス信号 | 温度 | |||
形式 | 形K3HB-R | 形K3HB-P | 形K3HB-C | 形K3HB-H | |
項目 | 商品名称 | 回転パルスメータ | タイム インターバルメータ |
積算・加減算 パネルメータ |
温度パネルメータ |
外観 | |||||
特長 | ・動作判定を表示色で見せる緑/赤色表示 ・運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載 ・出力点数 最大5点(HH、H、PASS、L、LL) |
||||
サイズ (mm) |
前面(W×H) | DIN96×48 | |||
奥行き(首下) | 100(端子カバー(付属)含む) | ||||
入力 | NPN/電圧パルス、PNP | NPN/電圧パルス、PNP | NPN/電圧パルス | 白金測温抵抗体/熱電対 | |
サンプリング周期 | ― | ― | ― | 20ms | |
最高計数速度 | 最大50kHz | 最大50kHz | 最大50kHz | ― | |
表示桁数 | 5桁 | ||||
出力 | リレー | ● | |||
トランジスタ | ● | ||||
BCD | ● | ||||
リニア電流/電圧 | ● | ||||
通信 | RS-232C | ● | |||
RS-485 | ● | ||||
DeviceNet | ● | ||||
電源電圧 | AC100~240V | ● | |||
AC24V/DC24V | ● | ||||
DC5V | ― | ||||
演算機能 | スケーリング | ― | ― | ― | ― |
プリスケール | ● | ● | ● | ― | |
取得規格 | UL、EN | UL、EN | UL、EN | UL、EN |
注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
シリーズ名 | 形K3MAシリーズ | 形K3GN | |||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | マルチレンジ 電圧・電流 |
マルチレンジ 温度 |
マルチレンジ パルス信号 |
小型タイプ パルス信号 |
|
形式 | 形K3MA-J | 形K3MA-L | 形K3MA-F | 形K3GN | |
項目 | 商品名称 | スケーリングメータ | 温度指示計/指示警報計 | 回転・速度・流量指示計/ 指示警報計 |
小型デジタル パネルメータ |
外観 | |||||
特長 | ・緑・赤の2色表示 ・入力はマルチレンジ |
||||
サイズ (mm) |
前面(W×H) | DIN96×48 | DIN48×24 | ||
奥行き(首下) | 85(端子カバー(付属)含む) | 80(端子カバー(付属)含む) | |||
入力 | 直流電圧/電流 | 白金測温抵抗体/熱電対 | NPN/電圧パルス/PNP | 直流電圧/電流/NPN入力、 微小電圧/NPN入力 |
|
サンプリング周期 | 250ms | 500ms | ― | 250ms | |
最高計数速度 | ― | ― | 最大5kHz | ― | |
表示桁数 | 5桁 | 4桁 | 5桁 | 5桁 | |
出力 | リレー | ● | ● | ||
トランジスタ | ― | ● | |||
BCD | ― | ― | |||
リニア電流/電圧 | ― | ● | |||
通信 | RS-232C | ― | ― | ||
RS-485 | ― | ● | |||
DeviceNet | ― | ― | |||
電源電圧 | AC100~240V | ● | ― | ||
AC24V/DC24V | ● | ● | |||
DC5V | ― | ― | ― | ― | |
演算機能 | スケーリング | ● | ― | ● | ● |
プリスケール | ― | ― | ― | ● | |
取得規格 | UL、EN | UL、EN | UL、EN | UL、CSA、EN |
注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。