ファイバセンサ 機能/仕様一覧セレクション(1.37MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
シリーズ | シリーズ | 高機能 | |||
---|---|---|---|---|---|
種類 | 2画面デジタル | カラー判別 | |||
形式 | 形E3NX-FA | 形E3NX-MA | 形E3NX-CA | ||
外観 | |||||
基本機能 | 感度調整 | ティーチング + マニュアル微調整 |
ティーチング + マニュアル微調整 |
ティーチング + マニュアル微調整 |
|
表示 | 2画面デジタル | 2画面デジタル | 2画面デジタル | ||
検出性能 | 応答時間 | 250μs(30μs~16ms) | 450μs(100μs~16ms) | 250μs(50μs~16ms) | |
検出距離 (代表例) |
形E32-T11R 使用時 |
1,050mm(初期設定) 3,000mm(最大) |
700mm(初期設定) 1,870mm(最大) |
100mm(初期設定) 300mm(最大) |
|
入出力 | 電源電圧 | DC10~30V | DC10~30V リップル(p-p)10% 含む | DC12~24V | |
制御出力数 | 1出力/2出力(形式による) | 2出力 | 1出力/2出力(形式による) | ||
外部入力数 | 1入力(形式による) | ― | 1入力(形式による) | ||
出力方式 | NPN | ● | ● | ● | |
PNP | ● | ● | ● | ||
形状 | 接続方式 | コード引き出し | ● | ● | ● |
コネクタ | ● | ● | ● | ||
商品サイズ | W | 10mm | 10mm | 10mm | |
H | 33.5mm | 33.5mm | 33.5mm | ||
D | 71.8mm | 71.8mm | 71.8mm | ||
取得規格 | CE、UL (形E3NX-FA11/21/41/51のみ) |
CE、UL | CE、UL | ||
通信ユニット使用可否 | ●(形E3NX-FA0のみ) 形E3NW(EtherCAT、CompoNet、CC-Link V2) |
●(形E3NX-MA0のみ) 形E3NW(EtherCAT、CC-Link V2) |
●(形E3NX-CA0のみ) 形E3NW-ECT(EtherCAT) |
||
標準価格(¥) | 16,500~ | 22,000~ | 22,000~ |
シリーズ | シリーズ | ローコスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 2画面デジタル | シンプルメニュー | ボリウム調整 | |||
形式 | 形E3X-ZV | 形E3X-MZV | 形E3X-SD | 形E3X-NA | ||
外観 | ||||||
基本機能 | 感度調整 | ティーチング + マニュアル微調整 |
ティーチング + マニュアル微調整 |
ティーチング + マニュアル微調整 |
ボリウム調整 | |
表示 | 2画面デジタル | 2画面デジタル | 1画面デジタル | バー | ||
検出性能 | 応答時間 | 250μs(50μs~16ms) | 250μs(100μs~16ms) | 200μs | 200μs 高速タイプ:20μs *1 |
|
検出距離 (代表例) |
形E32-T11R 使用時 |
700mm(初期設定) 2,000mm(最大) |
700mm(初期設定) 2,000mm(最大) |
560mm | 560mm *2 | |
入出力 | 電源電圧 | DC12~24V±10%リップル(p-p)10%以下 | DC12~24V±10%リップル(p-p)10%以下 | DC12~24V | ||
制御出力数 | 1出力 | 2出力 | 1出力 | 1出力 | ||
外部入力数 | ― | ― | ― | ― | ||
出力方式 | NPN | ● | ● | ● | ● | |
PNP | ● | ● | ● | ● | ||
形状 | 接続方式 | コード引き出し | ● | ● | ● | ● |
コネクタ | ― | ― | ● | ● | ||
商品サイズ | W | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |
H | 36.5mm | 36.5mm | 約32mm | 約32mm | ||
D | 75mm | 75mm | 約65mm | 約65mm | ||
取得規格 | CE | CE | CE | CE | ||
通信ユニット使用可否 | ― | ― | ― | ― | ||
標準価格(¥) | 8,500~ | 13,500~ | 9,250 | 9,250~ |
*1.高速タイプは検出距離が短くなります。各詳細ページを参照ください。
*2.形E3X-NAは汎用タイプの検出距離です。
EtherCAT通信ユニット | CompoNet通信ユニット | CC-Link通信ユニット | DeviceNet通信ユニット |
---|---|---|---|
形E3NW-ECT | 形E3NW-CRT | 形E3NW-CCL | 形E3X-DRT21-S VER.3 |
¥21,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥29,500 |
接続可能センサ: 形E3NX-FA0、形E3NX-CA0、形E3NC-LA0、形E3NC-SA0、形E3NX-MA0 |
接続可能センサ: 形E3NX-FA0、形E3NC-LA0、形E3NC-SA0 |
接続可能センサ: 形E3NX-FA0、形E3NC-LA0、形E3NC-SA0、形E3NX-MA0 |
接続可能センサ: 形E2C-EDA |