データロガー 機能/仕様一覧セレクション(179KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
モデル | 10CH お手軽・コンパクトモデル | 拡張・200CH 温度計測モデル |
高速・ワイドレンジ 電圧計測モデル |
||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 形式 | 形ZR-RX25A | 形ZR-RX45A | 形ZR-RX70A | |
外観 | |||||
測定レンジ | 電圧入力 | ±20mV~±50V | ±20mV~±500V | ||
温度 | 熱電対 | K/J/E/T/R/S/B/N/W(WRe5-26) | |||
測温抵抗体 | - | Pt100 JPt100 Pt1000 |
- | ||
湿度 | 0~100% (電圧0~1Vスケーリング換算) *1 |
||||
外部入出力 *2 *3 |
パルス | 4CH | |||
ロジック | 4CH | ||||
アナログ入力チャンネル数 | 10CH | 20CH (最大拡張時200CH) |
8CH | ||
サンプリング周期 | 10ms~1h | 10μs~1min | |||
メモリ容量 | 4GB | 256MB | |||
入力方式 | 全CH絶縁 | 全CH絶縁 *4 | 全CH絶縁 全CH同時サンプリング |
||
A/D交換方式 | デルタΣ方式 | 逐次比較方式 | |||
A/D分解能 | 16ビット | ||||
液晶モニタ | 4.3インチ (WQVGA) |
5.7インチ (VGA) |
5.7インチ (QVGA) |
||
PC I/F | LAN | - | 100BASE-TX | 100BASE-TX | |
USB | USB1.1 | USB2.0 | USB2.0 |
*1.湿度センサ 形ZR-XRH1が必要です。
*2.ロジックアラームケーブル 形ZR-XRL1が必要です。
*3.パルス入力は回転数モード、積算モード、瞬時モードの切替方式です。
*4.測温抵抗体は非絶縁です。