ページ先頭

本文

軸流ファン:仕様別一覧

耐水形AC軸流ファン

  形R87F 難熱PBT羽根 商品詳細
形状 形R87F
サイズ □120×t40
形式 形R87F-A□A16H-WR
定格電圧(V) 100〜230
回転速度 高速
引出端子 リード線タイプ
標準価格(\) 3,450(20個入り集合箱 65,000)

AC軸流ファン

  形R87F 樹脂羽根 商品詳細
形状 形R87F 形R87F 形R87F 形R87F 形R87F
サイズ □120×t38 □120×t25 □92×t25 □80×t38 □80×t25
形式 形R87F-
A□A15
形R87F-
A□A13
形R87F-
A□A93
形R87F-
A□A85
形R87F-
A□A83
定格電圧(V) 100〜230 100〜230 100〜230 100〜230 100〜230
回転速度 高速/中速/低速 高速/低速 高速/低速 高速/低速 高速/低速
引出端子 端子タイプ 端子タイプ 端子タイプ 端子タイプ リード線タイプ
標準価格(\) 2,500 2,400 2,400 2,400 2,400
  形R87T 金属羽根 商品詳細
形状 形R87T 形R87T 形R87T 形R87T 形R87T
サイズ Φ150×t55 Φ150×t38 □120×t38 □80×t38 □80×t25
形式 形R87T-
A□A07
形R87T-
A□A05
形R87T-
A□A15
形R87T-
A□A85
形R87T-
A□A83
定格電圧(V) 100〜230 100〜230 100〜230 100〜230 100〜230
回転速度 高速 高速 高速/中速 高速 高速
引出端子 リード線タイプ リード線タイプ 端子タイプ リード線タイプ リード線タイプ
標準価格(\) 6,150 5,500 3,100 3,200 3,050

ボックスファン

  形R87B 商品詳細
形状 形R87B 形R87B 形R87B
ファン連数 1連 2連 3連
形式 形R87B-
□A□A15
□PF(R)
形R87B-
□A□A15
□PF(R)2
形R87B-
□A□A15
□PF(R)3
定格電圧(V) 100〜230 100〜230 100〜230
回転速度 高速/中速/低速 高速/中速/低速 高速/中速/低速
引出端子 端子タイプ 端子タイプ 端子タイプ
標準価格(\) 11,800/12,500 19,500/21,000 27,000/28,800