| 形E8F2 | 形E8MS | 形E8M | 形E8Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 詳しくはこちらより | ||||||
| 特長 | ・超小型、超軽量 ・デジタル、アナログ ダブル表示 ・独立出力 ・CE対応 |
・超小型、超軽量 ・表示分離形 ・高機能マルチチャンネルコントローラ |
・表示分離形 ・小型軽量センサ ・高機能マルチチャンネルコントローラ |
・小型軽量 ・明るく見やすいLED表示 |
||
| 検 出 圧 力 の 範 囲 |
差圧 | 0〜1kPa | − | − | ○ | ○ |
| 0〜2kPa | − | − | − | ○ | ||
| 0〜5kPa | − | − | − | ○ | ||
| 正圧 | 0〜98kPa | ○(100kPa) | ○(100kPa) | − | − | |
| 0〜490kPa | − | − | − | − | ||
| 0〜980kPa | − | − | − | − | ||
| 0〜1MPa | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 負圧 | 0〜-98kPa | − | − | − | − | |
| 0〜-101kPa | ○ | ○ | ○ | − | ||
| 適用流体 | 非腐食性気体、不燃性気体 | |||||
| 電源電圧 | DC12〜24V±10% | DC12V±10%又は DC24V±10% (形K3C使用時) |
DC12〜24V±10% | |||
| 出力 | リニア | DC1〜5V | 4〜20mA | |||
| ON/OFF | NPNオープンコレクタ PNPオープンコレクタ |
NPNオープンコレクタ (形K3C使用時) |
NPNオープンコレクタ | NPNオープンコレクタ PNPオープンコレクタ |
||
| 表示 | デジタル+アナログ | 形K3C使用時デジタル | デジタル | |||
| 標準価格(¥) | 14,500 | センサ部 7,000 コントローラ部 19,000〜21,000 |
センサ部 7,100〜25,500 コントローラ部 19,000〜21,000 |
26,000〜 | ||
| 簡易差圧検出式 | |||
|---|---|---|---|
| 形E8Y-A5C-F03V/H | 形E8Y-A5C-F20V/H | ||
![]() |
![]() |
||
| 詳しくはこちらより | |||
| 特長 | ・リアルタイムに流量監視 ・耐環境性に優れた簡易差圧検出式 ・測定流量範囲は0.3〜3L/min、2〜20L/min ・縦置きタイプ(-F□V)と横置きタイプ(-F□H)の2種類を用意 |
||
| 定格流量範囲 | 0.3〜3L/min | 2〜20L/min | |
| 耐流量 | 5L/min | 40L/min | |
| 適用流体 | 非腐食性気体、不燃性気体 | ||
| 電源電圧 | DC12〜24V±10%以下リップル(p-p)10%以下 | ||
| 比較出力 | 出力形態 | NPNオープンコレクタ(NO/NC) | |
| 負荷電流 | 100mA | ||
| 出力印加電圧 | DC30V以下 | ||
| 残留電圧 | 1.0V以下(負荷電流100mA時)、0.4V以下(負荷電流16mA時) | ||
| 繰返し精度 | ±3.0%F.S. | ||
| 表示方式 | 表示 | 赤色3桁7セグLED | |
| 表示灯 | 黄色LED(OUT1:比較出力ON時点灯)、黄色LED(OUT2:比較出力ON時点灯) | ||