Page top

リミットスイッチ 機能/仕様一覧セレクション

本文

リミットスイッチ 機能/仕様一覧セレクション(1.71MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

分類 汎用タテ形
形状と大きさ
(mm)
形状・名称 形WL-N
2回路リミットスイッチ
形D4C
小形リミットスイッチ
形D4CC
小形リミットスイッチ
形WL
2回路リミットスイッチ
形WL-N(長寿命形)
2回路リミットスイッチ
形HL-5000
小形リミットスイッチ
形D4A-□N
小形重装備リミットスイッチ
特長 ・WLリニューアル
・タテ形汎用タイプ
・種類豊富
・小形、薄形
・高シール性
・多連取りつけ可能
・コネクタ方式
・小形・薄形のセンターローラレバーをシリーズ化
・最もポピュラーで実績大
・スパッタ対策形などあり
・回転部を2重シール
・摺動性・耐摩耗性を向上
・見やすいセット
・軽機械に適するタテ形リミットスイッチ
・結線作業が容易
・高耐久性
・ブロックマウント方式を採用
・4回路双断形などあり
保護構造 *1 IEC IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP65 IP67
定格(A) AC500V
10A
AC250V
5A
AC125V
DC30V
1A
AC500V
10A
AC115V
10A
AC250V
5A
2回路
AC480V
10A、
4回路
AC125V
5A
微小負荷タイプ *2 ●(一般負荷/微小負荷兼用)    
機械的耐久性 1,500万回以上 1,000万回以上 1,000万回以上 1,500万回以上 3,000万回以上 1,000万回以上 5,000万回以上(2回路)
3,000万回以上(4回路)
電気的耐久性 75万回以上 20万回以上 20万回以上 75万回以上 3,000万回以上
※DC24V 10mA開閉時
30万回以上 100万回以上(2回路)、
75万回以上(4回路)
動作表示灯 *2  
温度仕様 耐寒仕様 *2          
耐熱仕様 *2          
取りつけピッチ 58.7×30.2mm 25mm 25mm 58.7×30.2mm
他各種
58.7×30.2mm 50×24mm 59.5×29.4mm
アクチュエータの種類 ローラ・レバー形
可変ローラ・レバー形
可変ロッド・レバー形
ローラ・レバー形
プランジャ形
フレキシブル・ロッド形
ローラ・プランジャ形
ローラ・プランジャ形
ローラ・レバー形
プランジャ形
ローラ・レバー形
可変ローラ・レバー形
可変ロッド・レバー形
プランジャ形
ボール・プランジャ形
フレキシブル・ロッド形
ローラ・レバー形 ローラ・レバー形
可変ローラ・レバー形
プランジャ形
ローラ・プランジャ形
フレキシブル・ロッド形
ローラ・レバー形
可変ローラ・レバー形
プランジャ形
ローラ・プランジャ形
ボール・プランジャ形
フレキシブル・ロッド形

*1.保護構造の詳細はお問い合わせください。
(IP67仕様は防水コネクタおよび、ケーブルを装着した状態です)
*2.●印についてはタイプによってシリーズ化しております。
○印については、別途に揃えておりますので、販売員までご相談ください。
機械的耐久性・電気的耐久性は一定の条件によるものであり、別途お問い合わせください。
※ 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

分類 汎用ヨコ形
形状と大きさ
(mm)
形状・名称 形D4ER-□N
耐油リミットスイッチ
形D4E-□N
小形封入スイッチ
形SHL
小形封入スイッチ
形ZC-□55
コンパクト封入スイッチ
形D4MC
セミコンパクト封入スイッチ
形VE
小形封入スイッチ
形ZE/ZV/ZV2
形XE/XV/XV2

汎用封入スイッチ
特長 ・耐油実力値4年
・コネクタタイプシリーズ化
・コネクタタイプシリーズ化
・小形でかつ多連取りつけ可
・二重絶縁(ClassⅡ)
・小形、シールタイプ
・二重絶縁(Class Ⅱ)
・小形、高精度 ・軽機械に適するヨコ形
リミットスイッチ
・タテ形もあり ・側面、底面、側面対角線取りつけの3種類あり
保護構造 *1 IEC IP67G IP67 IP67 IP67 IP67 IP60 IP65(-Nタイプ)、IP60(-Qタイプ)
定格(A) (一般負荷型)
DC30V
1A
(微小負荷型)
DC30V
0.1A
AC250V
5A
AC250V
10A
AC250V
10A
AC250V
10A
AC250V
10A
形ZE
形ZV
形ZV2
AC250V
15A、
形XE
形XV
形XV2
DC125V
10A
微小負荷タイプ *2  
機械的耐久性 400万回以上 1,000万回以上 1,000万回以上 1,000万回以上 1,000万回以上 150万回以上 1,000万回以上(形ZE、形ZV、形ZV2)
100万回以上(形XE、形XV、形XV2)
電気的耐久性 50万回以上 50万回以上 50万回以上 50万回以上 50万回以上 30万回以上 50万回以上(形ZE、形ZV、形ZV2)
10万回以上(形XE、形XV、形XV2)
動作表示灯 *2        
温度仕様 耐寒仕様 *2              
耐熱仕様 *2              
取りつけピッチ 33mm 33mm 16.5mm 25.4mm 25.4mm 形□VE-10CA 58.7×26.2mm
形□VE-10N 28.6×42.8mm
形ZE25.4mm、形ZV41.3mm
形ZV2 31×75mm
アクチュエータの種類 プランジャ形
ローラ・プランジャ形
ヒンジ・ローラ・レバー形
ローラ・プランジャ形
ヒンジ・ローラ・レバー形
プランジャ形
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形
プランジャ形
ローラ・プランジャ形
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形
プランジャ形
プランジャ形
ローラ・プランジャ形
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形
ローラ・レバー形
プランジャ形
プランジャ形
ローラ・プランジャ形
ローラ・アーム形

注. 他のアクチュエータもあります。
※ 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
*4.形WL-Nアクチュエータの種類や仕様等は一部の掲載となります。
詳細は、www.fa.omron.co.jp/をご覧ください。

分類 高精度形 タッチスイッチ
形状と大きさ
(mm)
形状・名称 形D5A
高精度スイッチ
形D5B
触覚スイッチ
特長 ・ミクロンの変位を検出
・マイコン、PCなどへのダイレクト入力可能
・多方向動作
・マイコン、PCなどへのダイレクト入力可能
保護構造 *1 IEC IP40(M5タイプ)、IP67 IP67
定格(A) AC24V
DC12V
10mA
DC30V
30mA
微小負荷タイプ *2    
機械的耐久性 1,000万回以上 1,000万回以上
電気的耐久性 100万回以上 500万回以上
動作表示灯 *2  
温度仕様 耐寒仕様 *2    
耐熱仕様 *2    
取りつけピッチ M5、M8他各種 M5、M8、M10
(ねじ締め取りつけ)
アクチュエータの種類 プランジャ形 プランジャ形
フレキシブル・ロッド形

*1.保護構造の詳細はお問い合わせください。
*2.●印についてはタイプによってシリーズ化しております。
○印については、別途に揃えておりますので、販売員までご相談ください。
機械的耐久性・電気的耐久性は一定の条件によるものであり、別途お問い合わせください。
注. 他のアクチュエータもあります。
※ 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。