マイクロスイッチ 機能/仕様一覧セレクション(616KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
分類 | Zシリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 形Z | |||||||
形状(mm) | ||||||||
形Z-15H2 | 形Z-15H | 形Z-15G | 形Z-15E | 形Z-01H | 形Z-10FY | 形Z-15ER | ||
特長 | ・ 最もポピュラーで実績大 ・ 超高感度形、 高感度形、 防滴形、 微小負荷用、 防滴端子保護カバーつきなどあり |
・ 分割接触形 | ・ 維持接触形 | |||||
接点 | 接点仕様 | リベット | シングルクロスバー | リベット | ||||
接点材質 | 銀 | 金合金 | 銀 | |||||
定格 (抵抗負荷) |
AC250V 10A | AC250V 15A | AC125V 0.1A |
AC250V (直列接続) 10A |
AC250V 15A |
|||
DC125V 0.4A |
DC125V 0.4A |
DC125V 0.5A |
DC125V 0.75A |
|||||
接点電流の 最大値(A) |
15A | 0.1A | 10A | 15A | ||||
最小適用負荷(mA) (N水準参考値) |
DC5V 160mA | DC5V 1mA | DC5V 160mA | DC5V 160mA | ||||
動作に必要な力 *1 | 1.96~2.50N | 1.96~2.75N | 2.45~3.43N 防滴形 : 2.45~4.22N |
6.12~7.85N | 最大2.45N 防滴形 : 最大3.43N |
4.46~7.26N | 1.96~2.50N | |
耐久性 *1 | 機械的 | 2,000万回以上 | 30万回以上 | 2,000万回以上 | 50万回以上 | 30万回以上 | ||
電気的 | 50万回以上 | 10万回以上 | 50万回以上 | 10万回以上 | 10万回以上 | |||
使用周囲温度 | -25~+80℃ | -25~+80℃(防滴形は-15~+80℃) | -25~+80℃ | |||||
取りつけピッチ | 25.4mm | 25.4mm | ||||||
アクチュエータの種類 | ピン押ボタン形 | ピン押ボタン形、 パネル取りつけ押ボタン形、 パネル取りつけローラ・押ボタン形、 リーフ・スプリング形、 ヒンジ・レバー形、 ローラ・リーフ・スプリング形、 ヒンジ・ローラ・レバー形、 フレキシブルロッド形 |
ピン押ボタン形、 パネル取りつけ押ボタン形、 パネル取りつけローラ・ 押ボタン形、 ローラ・リーフ・スプリング形 |
ピン押ボタン形、 パネル取りつけ押ボタン形、 ローラ・リーフ・スプリング形 |
ピン押ボタン形、 パネル取りつけ押ボタン形、 ローラ・リーフ・スプリング形、 ピン押ボタン形、 パネル取りつけ押ボタン形、 パネル取りつけローラ・押ボタン形、 ヒンジ・レバー形、 ヒンジ・ローラ・レバー形 |
ピン押ボタン形、 ヒンジ・レバー形 |
||
端子の種類 | ・はんだづけ端子 ・ねじ締め端子 |
・ねじ締め端子 | ・はんだづけ端子 | |||||
安全規格 *2 | UL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CSA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EN/IEC | ●(TÜV認定) | ●(TÜV認定) | ●(TÜV認定) | |||||
CCC | ● | ● | ● | |||||
標準価格(¥) | 1,100~3,200 |
*1.ピン押ボタン形の場合です。
*2.●:規格取得機種(規格対応品は本体に規格マークを捺印)
○:規格取得機種(規格対応品の本体への規格マーク捺印なし)
規格取得機種であっても未取得のタイプのものもあります。当社販売員にご確認ください。
注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
分類 | Zシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形A | 形X | 形DZ | 形TZ | |
形状(mm) | |||||
特長 | ・ 高容量負荷開閉用 ・ 突入電流75A |
・ 直流電流開閉用 ・ 永久磁石を内蔵してアーク吹き消し効果大 |
・ 独立した2個のスイッチ内蔵で異なる2つの回路の開閉が可能 | ・ 400℃の高温でも安定した動作が可能 ・ 電気炉ボイラなどに |
|
接点 | 接点仕様 | リベット | 円筒+平面 | リベット | リベット |
接点材質 | 銀合金 | 銀合金 | 銀合金 | 白金 | |
定格 (抵抗負荷) |
AC250V 20A | DC125V 10A | AC250V 10A | AC250V 1A | |
接点電流の 最大値(A) |
20A | 10A | 10A | 1A | |
最小適用負荷(mA) (N水準参考値) |
DC5V 160mA | DC5V 160mA | DC5V 160mA | DC5V 20mA | |
動作に必要な力 *1 | 3.92~6.13N | 最大5.00N | 最大5.59N | 最大4.90N | |
耐久性 *1 | 機械的 | 100万回以上 | 100万回以上 | 100万回以上 | 10万回以上 |
電気的 | 50万回以上 | 10万回以上 | 50万回以上 | 5万回以上 | |
使用周囲温度 | -25~+80℃ | -25~+80℃ | -25~+80℃ | -65~+400℃ | |
取りつけピッチ | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | |
アクチュエータの種類 | ピン押ボタン形、 パネル取りつけ押ボタン形、 パネル取りつけローラ・押ボタン形、 ヒンジ・レバー形、 ヒンジ・ローラ・レバー形 |
ピン押ボタン形、 パネル取りつけ押ボタン形、 パネル取りつけローラ・押ボタン形、 リーフ・スプリング形、 ヒンジ・レバー形、 ヒンジ・ローラ・ レバー形 |
ピン押ボタン形、 ヒンジ・レバー形、 ヒンジ・ローラ・レバー形 |
ピン押ボタン形、 ヒンジ・レバー形、 ヒンジ・ローラ・レバー形 |
|
端子の種類 | ・ はんだづけ端子 ・ ねじ締め端子 |
・ はんだづけ端子 ・ ねじ締め端子 |
・ はんだづけ端子 ・ ねじ締め端子 |
・ねじ締め端子 | |
安全規格 *2 | UL | ● | ● | ● | |
CSA | ● | ● | ● | ||
EN/IEC | |||||
CCC | |||||
標準価格(¥) | 1,510~2,900 | 1,690~2,750 | 2,700~3,400 | 15,900~29,500 |
注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。