プログラマブルターミナル 機能/仕様一覧セレクション(188KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
シリーズ | NAシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
形式 | 形NA5-15W | 形NA5-12W | 形NA5-9W | 形NA5-7W |
外観 | ||||
特長 | FA生産現場で求められる「機械の情報を集める」「見せる・操る」を最新の技術を用いて提供。マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズおよびオートメーションソフトウェア Sysmac Studioとの組み合わせで高機能な画面を簡単かつ柔軟に作成することができ、お客様の装置設計に貢献。 | |||
画面サイズ | 15.4inchワイド | 12.1inchワイド | 9inchワイド | 7inchワイド |
表示デバイス | カラーTFT | |||
ドット数(横×縦) | WXGA 1280×800ドット | WVGA 800×480ドット | ||
表示色 | 1,677万色 | |||
BMP-JPEG画像データ表示色数 | 1,677万色 | |||
枠色 | 黒、シルバー | |||
外部メモリの使用 | 可能 推奨SDカード 当社製:形HMC-SD□□□ 推奨USBメモリ 当社製:形FZ-MEM□G |
|||
サポートツール | Sysmac Studio | |||
機能 | USBスレーブ(ツールポート) Ethernet×2(工場用とオフィスネットワーク用) USB ホスト×2 SDカードスロット ファンクション・キー PDF、動画、データなどマルチメディアに対応 |
シリーズ | NBシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
形式 | 形NB10W | 形NB7W | 形NB5Q | 形NB3Q |
外観 | ||||
特長 | 「超ローコスト制御」を実現するカラー表示器。全機種65,536色のTFTカラーで品揃え。 | |||
画面サイズ | 10.1inchワイド | 7inchワイド | 5.7inch | 3.5inch |
表示デバイス | カラーTFT | |||
ドット数(横×縦) | WSVGA 1024×600 | WVGA 800×480 | QVGA 320×240 | |
表示色 | 65,536色 | |||
BMP-JPEG画像データ表示色数 | 65,536色 | |||
枠色 | 黒 | |||
外部メモリの使用 | 可能 推奨USBメモリ 当社製:形FZ-MEM□G |
|||
サポートツール | NB-Designer | |||
機能 | USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C RS-232C/422A/485 |
USBスレーブ Ethernet USBマスタ RS-232C/422A/485 |