プログラマブルコントローラ 機能/仕様一覧セレクション(282KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
シリーズ | CJシリーズ | CPシリーズ | |||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 形CJ2H | 形CJ2M | 形CP1H | 形CP1L | |
外観 | |||||
CPU 特長 *1 | CJシリーズが大容量データメモリ・多機能型Ethernetポート・タグアクセス機能・USBポートを搭載して進化。高速・高精度な装置に最適。 | 豊富な実績を持つCJ1Mがコストパフォーマンスとフレキシビリティを強化。汎用的なマシン制御に最適。 | 4軸パルス入出力搭載、高機能プログラマブルコントローラ。 | Ethernetポート搭載のコストパフォーマンスの高いプログラマブルコントローラ。2軸の位置決め制御に対応。 | |
超大容量プログラムエリア 高速入出力ユニット対応 同期制御 USBポート搭載 内蔵EtherNet/IPポート搭載 構造体、配列対応 タグデータリンク対応 Function Block(ラダー/ST言語)対応 簡易バックアップ対応 |
大容量プログラムエリア 高速入出力ユニット対応 USBポート搭載 内蔵EtherNet/IPポート搭載 構造体、配列対応 FBプログラムエリア タグデータリンク対応 Function Block(ラダー/ST言語)対応 簡易バックアップ対応 シリアル通信オプションボード対応 |
最大4軸のパルス出力 USBポート搭載 CP1W拡張ユニット装着可 簡易Modbus-RTU機能対応 Function Block(ラダー/ST言語)対応 アナログボリューム搭載 CJシリーズ高機能I/Oユニット装着可 CJシリーズCPU高機能ユニット装着可 シリアル通信オプションボード対応 Ethernet通信オプションボード対応 LCDオプションボード対応 7セグメントLED(2桁) |
最大2軸のパルス出力 USBポート搭載機種あり Ethernet通信ポート搭載機種あり CP1W拡張ユニット装着可 簡易Modbus-RTU機能対応 Function Block(ラダー/ST言語)対応 アナログボリューム搭載 シリアル通信オプションボード対応 Ethernet通信オプションボード対応 LCDオプションボード対応 アナログ入出力オプションボード対応(CP1L-EL/EMのみ) |
||
最大入出力点数 | 2,560点 | 2,560点 | 320点(内蔵40点+拡張280点) | 180点(内蔵60点+拡張120点) | |
プログラム容量 | 50~400Kステップ | 5~60Kステップ | 20Kステップ | 5Kステップまたは10Kステップ | |
データメモリ容量 | 160~832Kワード | 64~160Kワード | 32Kワード | 10Kワードまたは32Kワード | |
命令実行時間 (基本命令) |
0.016μs | 0.04μs | 0.10μs | 0.55μs | |
内蔵 | 内蔵入出力リレー | ―― | 32点 *2 | 20点または40点 | 10~60点 |
入力割込 | ―― | 8点 *2 | 6点または8点 | 2点、4点または6点 | |
高速カウンタ | ―― | 4点 *2 | 2点または4点 | 4点 | |
パルス出力 *1 | ―― | 4点 *2 | 2点または4点 | 2点 | |
外部メモリ | メモリカード | メモリカード | メモリカセット | メモリカセット | |
高機能I/Oユニット、 CPU高機能ユニット |
アナログ入出力ユニット プロセス入出力ユニット 高速カウンタユニット 温度調節ユニット 位置制御ユニット モーションコントロールユニット シリアルコミュニケーションユニット EtherNet/IPユニット Ethernetユニット Controller Linkユニット FL-netユニット DeviceNetユニット CompoNetマスタユニット IDセンサユニット 高速データ収集ユニット EtherCAT スレーブユニット |
―― | |||
標準価格(¥) | オープン価格 | 46,500~ | 94,500~ | 28,000~ |
*1. これらの特長は、各シリーズの中のすべてのCPUタイプに利用可能ではありません。詳細は各商品のカタログを参照ください。
*2. パルスI/Oブロック装着時に有効
シリーズ | CPシリーズ | CSシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 形CP2E-Nタイプ | 形CP2E-Sタイプ | 形CP2E-Eタイプ | 形CS1G/H | 形CS1D | |
外観 | ||||||
CPU 特長 *1 | Ethernet接続に対応し直線補間/パルス4軸など位置決め機能も強化したネットワークモデル | インバータ、サーボドライバへの接続にも対応したスタンダードモデル | 表示器接続と基本/転送/四則/比較命令などの基本制御用エッセンシャルモデル | 中型サイズのスタンダードタイプ。 | CSシリーズシステムの二重化、ユニットオンライン交換に対応したハイエンドプログラマブルコントローラ。 | |
最大4軸のパルス出力 Ethernet通信最大2ポート搭載 CP1W拡張ユニット装着可 簡易ModbusRTU機能対応 Function Block(ラダー/ST言語)対応オプションボード装着可能 |
最大2軸のパルス出力 RS-232C通信ポート搭載 RS-485通信ポート搭載CP1W拡張ユニット装着可 簡易ModbusRTU機能対応 Function Block(ラダー/ST言語)対応 |
RS-232C通信ポート搭載 CP1W拡張ユニット装着可 簡易ModbusRTU機能対応 Function Block(ラダー/ST言語)対応 |
最大5,120点の入出力点数 大容量プログラムエリア INNERボード対応 Function Block(ラダー/ST言語)対応 簡易バックアップ対応 |
最大5,120点の入出力点数 CPUユニット、電源の二重化対応 INNERボード対応 Function Block(ラダー/ST言語)対応(CS1D-CPU□□HA/SAが対応) 簡易バックアップ対応 |
||
最大入出力点数 | 180点 (内蔵60点+拡張120点) |
180点 (内蔵60点+拡張120点) |
180点 (内蔵60点+拡張120点) |
960~5,120点 | 960~5,120 点 | |
プログラム容量 | 10Kステップ | 8Kステップ | 4Kステップ | 10~250Kステップ | 10~400Kステップ | |
データメモリ容量 | 16Kワード | 8Kワード | 4Kワード | 64~448Kワード (EMエリア 1~13バンク) |
64~832Kワード (EMエリア 1~25バンク) |
|
命令実行時 (基本命令) |
0.23μs | 0.23μs | 0.23μs | 形CS1G:0.04μs 形CS1H:0.02μs |
0.02μs | |
内蔵 | 内蔵入出力リレー | 14~60点 | 30~60点 | 14~60点 | ―― | ―― |
入力割込 | 6点または8点 | 6点 | 6点 | ―― | ―― | |
高速カウンタ | 2点 | 2点 | 2点 | ―― | ―― | |
パルス出力 *1 | 2点または4点 | 2点 | ―― | ―― | ||
外部メモリ | ―― | ―― | ―― | メモリーカード | メモリーカード | |
高機能I/Oユニット、 CPU高機能ユニット |
―― | ―― | ―― | アナログ入出力ユニット プロセス入出力ユニット ループコントロールボード 高速カウンタユニット カスタマイザブルカウンタユニット 位置制御ユニット モーションコントロールユニット シリアルコミュニケーションユニット EtherNet/IPユニット Ethernetユニット Controller Linkユニット SYSMAC LINKユニット FL-netユニット DeviceNetユニット CompoNetマスタユニット IDセンサユニット GP-IBインタフェースユニット 高速データ収集ユニット |
アナログ入出力ユニット プロセス入出力ユニット ループコントロールボード 高速カウンタユニット カスタマイザブルカウンタユニット 位置制御ユニット モーションコントロールユニット シリアルコミュニケーションユニット EtherNet/IPユニット Ethernetユニット Controller Linkユニット SYSMAC LINKユニット FL-netユニット DeviceNetユニット CompoNetマスタユニット IDセンサユニット GP-IBインタフェースユニット 高速データ収集ユニット |
|
標準価格(¥) | 28,000~ | 46,000~ | 24,000~ | 104,000~ | オープン価格 |