アナログタイマ、デジタルタイマ 機能/仕様一覧セレクション(1.17MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
分類 | アナログタイマ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ動作 | ツインタイマ | スターデルタ | 電源オフディレー | オンディレー | マルチ動作 | |||
動作モード |
|
|
|
|
|
|
||
形式 | 形H3CR-A | 形H3CR-F | 形H3CR-G | 形H3CR-H | 形H3Y/ H3Y-□-B |
形H3YN/ H3YN-□-B |
||
商品名称 | ソリッドステート・タイマ | |||||||
外観/前面サイズ(mm) | DIN48×48 |
DIN48×48 |
DIN48×48 |
DIN48×48 |
21.5×28 |
21.5×28 |
||
特長 |
|
|
|
|
|
|
||
取りつけ | 表面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
盤面 (パネル埋込み) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DINレール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
プリント基板 | ― | ― | ― | ― | ●(H3Y) | ― | ||
時間 仕様 |
セット範囲 | 0.05s~300h (特殊対応品で0.1s~600hタイプあり) |
0.05s~30h、 1.2s~300h |
0.5s~2m | 0.05s~12s、 3s~12m |
0.04s~0.5s、 0.1s~1s、 0.2s~5s、 0.5s~10s、 1s~30s、 2s~1m、 5s~2m、 6s~3m、 12s~5m、 30s~10m、 1m~30m、 2m~1h、 6m~3h |
0.1s~10m、 6s~10h |
|
マルチ時間 | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ||
端子構造 | ソケットタイプ (8ピン、11ピン) |
ソケットタイプ (8ピン、11ピン) |
ソケットタイプ (8ピン) |
ソケットタイプ (8ピン、11ピン) |
H3Y-□-B プッシュイン Plus端子台ソケットタイプ |
H3YN-□-B プッシュイン Plus端子台ソケットタイプ |
||
H3Y ソケットタイプ オンボードタイプ |
H3YN ソケットタイプ |
|||||||
出力 *1 | リレー | 限時 | ● AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A |
● AC250V/DC30V 5A |
● AC250V/DC30V 5A |
● AC250V/DC30V 5A |
● 2極:AC250V 5A、 4極:AC250V 3A |
● 2極:AC250V 5A、 4極:AC250V 3A |
限時 + 瞬時 |
● AC250V 5A DC125V 0.15A |
― | ● AC250V/DC30V 5A |
― | ― | ― | ||
トランジスタ | ● DC30V 100mA |
― | ― | ― | ― | ― | ||
時間精度 *2 | 動作のばらつき | ±0.2%以下 | ±0.2%以下 | ±0.2%以下 | ±0.2%以下 | ±1%以下 | ±1%以下 (1sレンジでは±1% ±0.01s以下) |
|
セット誤差 | ±5% ±0.05s以下 | ±5% ±0.05s以下 | ±5% ±0.05s以下 | ±5% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ||
電圧の影響 | ±0.2%以下 | ±0.2%以下 | ±0.2%以下 | ±0.2%以下 | ±2%以下 | ±2%以下 | ||
温度の影響 | ±1%以下 | ±1%以下 | ±1%以下 | ±1%以下 | ±2%以下 | ±2%以下 | ||
取得規格 *3 | CE、UL、CSA、LR、CCC、NK | CE、UL、CSA、LR、CCC、NK | CE、UL、CSA、LR、CCC、NK | CE、UL、CSA、LR、CCC、NK | CE、UL、CSA、LR、CCC | CE、UL、CSA、LR、CCC | ||
標準価格(¥) | 5,050~7,150 | 12,200 | 9,100、9,600 | 9,600 | 4,200~5,400 | 4,600~7,600 |
*1.出力容量は抵抗負荷接続時の値。
*2.最大目盛時間を基準とする。(ただし、デジタルタイマはセット値を基準)
*3.規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。
分類 | アナログタイマ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ動作 | マルチ動作 | 電源オンディレー | ツインタイマ | スターデルタ | 電源オフディレー | |||
動作モード |
|
|
|
|
|
|
||
形式 | 形H3RN/ H3RN-□-B |
形H3DT-N/-L | 形H3DT-A | 形H3DT-F | 形H3DT-G | 形H3DT-H | ||
商品名称 | ソリッドステート・タイマ | |||||||
外観/前面サイズ(mm) | 12.8×31.2 |
17.5×90 |
17.5×90 |
17.5×90 |
17.5×90 |
17.5×90 |
||
特長 |
|
|
|
|
|
|
||
取りつけ | 表面 | ● | ― | ― | ― | ― | ― | |
盤面 (パネル埋込み) |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DINレール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
プリント基板 | ●(H3RN) | ― | ― | ― | ― | ― | ||
時間 仕様 |
セット範囲 | 0.1s~10m、 6s~10h |
0.1s~1200h | 0.1s~1200h | 0.1s~1200h | 1s~2m | 0.1s~12s、 1s~2m |
|
マルチ時間 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
端子構造 | H3RN-□-B プッシュイン Plus端子台ソケットタイプ |
プッシュイン Plus端子台ソケットタイプ |
プッシュイン Plus端子台ソケットタイプ |
プッシュイン Plus端子台ソケットタイプ |
プッシュイン Plus端子台ソケットタイプ |
プッシュイン Plus端子台ソケットタイプ |
||
H3RN ソケットタイプ |
||||||||
出力 *1 | リレー | 限時 | ● AC250V 3A |
● AC250V/DC30V 5A |
● AC250V/DC30V 5A |
● AC250V/DC30V 5A |
● AC250V/DC30V 5A |
● AC250V/DC30V 5A |
限時 + 瞬時 |
― | ● AC250V/DC30V 5A |
― | ― | ― | ― | ||
トランジスタ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
時間精度 *2 | 動作のばらつき | ±1%以下 (1sレンジでは±1% ±0.01s以下) |
±1%以下 | ±1%以下 | ±1%以下 | ±1%以下 | ±1%以下 | |
セット誤差 | ±15% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ||
電圧の影響 | ±2%以下 | ±0.5%以下 | ±0.5%以下 | ±0.5%以下 | ±0.5%以下 | ±0.5%以下 | ||
温度の影響 | ±2%以下 | ±2%以下 | ±2%以下 | ±2%以下 | ±2%以下 | ±2%以下 | ||
取得規格 *3 | CE、UL、CSA | CE、UL、CSA、LR、CCC | CE、UL、CSA、LR、CCC | CE、UL、CSA、LR、CCC | CE、UL、CSA、LR、CCC | CE、UL、CSA、LR、CCC | ||
標準価格(¥) | 5,250~5,850 | 7,600~8,400 | 6,250~7,000 | 13,800 | 11,100 | 11,700 |
分類 | アナログタイマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
マルチ動作 | ツインタイマ | スターデルタ | 電源オフディレー | |||
動作モード |
|
|
|
|
||
形式 | 形H3DK-M/-S | 形H3DK-F | 形H3DK-G | 形H3DK-H | ||
商品名称 | ソリッドステート・タイマ | |||||
外観/前面サイズ(mm) | 22.5×79 |
22.5×79 |
22.5×79 |
22.5×79 |
||
特長 |
|
|
|
|
||
取りつけ | 表面 | ― | ― | ― | ― | |
盤面 (パネル埋込み) |
― | ― | ― | ― | ||
DINレール | ● | ● | ● | ● | ||
プリント基板 | ― | ― | ― | ― | ||
時間 仕様 |
セット範囲 | 0.1s~1200h | 0.1s~1200h | 1s~2m | 0.1s~12s、 1s~2m |
|
マルチ時間 | ● | ● | ● | ● | ||
端子構造 | 端子台タイプ | 端子台タイプ | 端子台タイプ | 端子台タイプ | ||
出力 *1 | リレー | 限時 | ● AC250V/DC30V 5A |
● AC250V/DC30V 5A |
● AC250V/DC30V 5A |
● AC250V/DC30V 5A |
限時 + 瞬時 |
● AC250V 5A |
― | ― | ― | ||
トランジスタ | ― | ― | ― | ― | ||
時間精度 *2 | 動作のばらつき | ±1%以下 | ±1%以下 | ±1%以下 | ±1%以下 | |
セット誤差 | ±10% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ±10% ±0.05s以下 | ||
電圧の影響 | ±0.5%以下 | ±0.5%以下 | ±0.5%以下 | ±0.5%以下 | ||
温度の影響 | ±2%以下 | ±2%以下 | ±2%以下 | ±2%以下 | ||
取得規格 *3 | CE、UL、CCC、LR | CE、UL、CCC、LR | CE、UL、CCC、LR | CE、UL、CCC、LR | ||
標準価格(¥) | 6,700~7,950 | 13,700 | 10,700 | 11,200 |
分類 | アナログタイマ | |||
---|---|---|---|---|
マルチ動作 | ディレーリレー | |||
動作モード |
|
|||
形式 | 形H3DS | 形H3FA | ||
商品名称 | ソリッドステート・タイマ | ディップタイマ | ||
外観/前面サイズ(mm) | 17.5×80 |
36.9×17.5 |
||
特長 |
|
|
||
取りつけ | 表面 | ― | ― | |
盤面 (パネル埋込み) |
― | ― | ||
DINレール | ● | ― | ||
プリント基板 | ― | ● | ||
時間 仕様 |
セット範囲 | 0.1s~120h | 0.1s~10m、 0.6s~1h |
|
マルチ時間 | ● | ● | ||
端子構造 | 端子台タイプ | オンボードタイプ | ||
出力 *1 | リレー | 限時 | ● AC250V/DC30V 5A |
AC250V 3A |
限時 + 瞬時 |
― | ― | ||
トランジスタ | ― | ● DC30V 150mA |
||
時間精度 *2 | 動作のばらつき | ±1%以下 | ±0.5%以下 | |
セット誤差 | ±10% ±0.05s以下 | ±0~±30% | ||
電圧の影響 | ±0.7%以下 | ±1%以下 | ||
温度の影響 | ±5%以下 | ±5%以下 | ||
取得規格 *3 | CE、UL、CSA、LR | UL、CSA | ||
標準価格(¥) | 5,950~6,800 | 3,300~4,900 |
*1.出力容量は抵抗負荷接続時の値。
*2.最大目盛時間を基準とする。(ただし、デジタルタイマはセット値を基準)
*3.規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。
分類 | デジタルタイマ | ||
---|---|---|---|
動作モード |
形H5CC-A□/-L8□ 〈タイマ〉
〈タイマ〉
|
||
形式 | 形H5CC | ||
商品名称 | デジタルタイマ | ||
外観/前面サイズ(mm) | DIN48×48 |
||
特長 |
|
||
取りつけ | 表面 | ● | |
盤面 (パネル埋込み) |
● | ||
DINレール | ● | ||
プリント基板 | ― | ||
時間 仕様 |
セット範囲 | 0.001s~999999h | |
表示 | 文字色 | 白(ネガLCD) | |
桁数 | 6桁 | ||
設定スイッチ | 桁キー | ||
端子構造 | 端子台タイプ、ソケットタイプ(8ピン、11ピン) | ||
出力 *1 | リレー | 限時 | ● AC250V/DC30V 5A |
限時 + 瞬時 |
● AC250V/DC30V 5A |
||
トランジスタ | ● DC30V 100mA |
||
時間精度 *2 | 動作のばらつき |
±0.01% ±0.05s以下 (電源スタート) ±0.005% ±0.03s以下 (信号スタート) ±0.005% ±3ms以下 (信号スタート、トランジスタ出力タイプ) |
|
セット誤差 | |||
電圧の影響 | |||
温度の影響 | |||
前面防水 | ● | ||
取得規格 | CE、UL、CCC、UKCA、RCM | ||
標準価格(¥) | 14,800~37,000 |
*1. 出力容量は抵抗負荷接続時の値。
*2. 最大目盛時間を基準とする。(ただし、デジタルタイマはセット値を基準)