ページ先頭

本文

カウンタ・カムポジショナ:目的別一覧

計数値がセットされた数値に達した時に
制御出力
汎用タイプ プリセットカウンタ

電子カウンタ 形H7CX-A

形H7CX-A
プリセットカウンタ/バッチカウンタ/タコメータ/デュアルカウンタ/ータルプリセットカウンタ/の1台5役
商品詳細

デジタルタコメータ 形H7CX-R

形H7CX-R
ソケットタイプのタコメータ専用機種。
埋め込み取りつけ/表面取りつけの両方が可能です。
商品詳細

電子カウンタ/タイマ 形H8GN

形H8GN
通信機能、プリスケール機能、 トータルカウンタ機能を持った汎用電子カウンタ/タイマです。
商品詳細

電子カウンタ 形H7BR

形H7BR
数の制御から量の制御まで広範囲に利用していただける汎用カウンタです。
2008年3月生産終了
推奨代替品を探す

電子カウンタ 形H7AN

形H7AN
設定操作が簡単なサムロータリスイッチ採用。 表示は、2桁、4桁、6桁、8桁を品揃え。
商品詳細

電子カウンタ 形H7CN

形H7CN
設定操作が簡単なサムロータリスイッチ採用。機能を絞り込んだ単機能タイプです。
商品詳細
計数値の表示専用
(出力なし)
デジタル
計数タイプ
トータルカウンタ/
タイムカウンタ/
タコメータ

トータルカウンタ/タイムカウンタ 
形H7GP

形H7GP
見やすさとIP66Gの耐水性、耐油性を実現したコンパクトサイズのータルカウンタ/タイムカウンタです。
商品詳細

トータルカウンタ/タイムカウンタ 
形H7HP

H7HP
見やすさとIP66Gの耐水性、耐油性を実現した72×36サイズの
トータルカウンタ/タイムカウンタです。
商品詳細

小型トータルカウンタ/タイムカウンタ/タコメータ 形H7E□-N

形H7E□-N
単一機能の超小型カウンタです。
商品詳細

電子カウンタ 形H7AN

形H7AN
設定操作が簡単なサムロータリスイッチ採用。
表示は4桁、6桁、8桁を品揃え。
商品詳細

電子カウンタ 形H7CN

形H7CN
設定操作が簡単なサムロータリスイッチ採用。
4桁表示、加算タイプです。
商品詳細
電磁計数タイプ 電磁力カウンタ

電磁カウンタ 形CSK

形CSK
低価格で機種の豊富な電磁カウンタです。
商品詳細

小型電磁カウンタ 形CSKE

形CSKE
価格を徹底追求したローコスト小型電磁カウンタです。
商品詳細
特定用途に対応
高速計用途 デジタル
パネルメータ

デジタルパネルメータ 形K3HB-C

形K3HB-C
高速計測に対応したパルス計測用デジタルパネルメータです。

積算パルス入力:50KHz、
位相差パルス入力:25KHz、
加減算パルス入力:30KHz
商品詳細
多数の計測用途 マルチカウンタ/
タイマ

マルチカウンタ/タイマ 
形H8BM-R

形H8BM-R
9台分のカウンタ/タイムを1台に集約、機械のメンテナンス管理に。
商品詳細
角度制御用途 カムポジショナ

カムポジショナ(アブソエンコーダータイプ)  形H8PS

形H8PS
DIN96×96mmの小型カムポジショナ。8点、16点、32点出力タイプを品揃え。
商品詳細

カムポジショナ(レゾルバタイプ) 
形3F88L-160/162

形3F88L-160/162
ますます高度化する回転制御をスピーディに高精度に実行し、生産性向上に寄与
商品詳細

カムポジショナ(レゾルバタイプ)
形3F88L-155

形3F88L-155
カム増設機能、操作部分離方式、プログラムコピー機能など、フレキシブルな機能拡充カムポジショナ
商品詳細