ページ先頭

本文

ベーシックタイプ 形E5GN

シリーズ最小サイズにサーマックNEOの使いやすさを凝縮!

NEW 形E5GN

サーマックNEOの表現力を継承

PV表示色切替、PV/SVステータス表示、11セグメントキャラクタ表示などサーマックNEOシリーズの表現力をすべて継承。
小さいからこそ表現力が必要なのです。

多機能表示の詳細はこちら

NEW 形E5GN

スクリューレスクランプタイプをラインナップ

24×48サイズのE5GNには、配線工数を削減するスクリューレスクランプタイプの端子を新採用。

スクリューレスクランプタイプ新採用で、配線工数も削減

アプリ対応が容易なマルチ入力

熱電対、白金測温抵抗体で別仕様だったものが、リニューアルでマルチ入力に進化。 両タイプのセンサに1台で対応でき在庫削減にも貢献できます。

アプリ対応が容易なマルチ入力

カンタン設定で省工数

全機種にツールポートを装備。面倒な設定、保守もサポートツールCX-Thermoで強力サポート。
(E5GNにはVer4.2以降で対応)。

カンタン設定で省工数

高精度±0.3%PV

従来の精度±0.5%PVを大幅に向上した、精度±0.3%PVを実現。ベーシックタイプでワンランク上の制御を可能にします。

高精度±0.3%PV

消費電力も20%以上削減した「省エネ」「省スペース」「省配線工数」のE5GN