ページ先頭

本文

H5CX H7CN

富士電機製品リプレース情報

富士電機製タイマ/カウンタ生産中止品の代替相当品を、オムロン製品の中からお選びいただけます。
なお、互換性レベルは製品によって異なりますので、カタログなどで十分ご検討された上での選定・使用をお願いいたします。

富士電機生産中止予定機種
デジタルタイマ MD4E
富士電機製品 オムロン相当品
機種 富士電機
形式
端子 動作 接点
構成
定格電圧 オムロン形式 備考
MD4E MD4E-AP 8ピン マルチ 限時1C AC100-240V
50/60Hz
H5CX-L8-N 詳細 フリッカ・リピートモードは、シグナルスタートで計時禁止入力はありません。
MD4E-CE 8ピン マルチ 限時1C AC/DC24V
50/60Hz
H5CX-L8D-N 詳細
デジタルタイマ SD4
富士電機製品 オムロン相当品
機種 富士電機
形式
端子 動作 接点
構成
定格電圧 オムロン形式 備考
SD4 MD4N-AH 8ピン 加算/数字
表示なし
限時1C AC100-110V
50/60Hz
999.9sで
使用される場合
H5CN-XBN
詳細 別途以下の電圧仕様を選択ください。
・H5CNシリーズ
AC100-240V 50/60Hz
DC12-48V
・H5CXシリーズ
AC100-240V 50/60Hz
DC12-24V/AC24V 50/60Hz
MD4N-AM 8ピン 加算/数字
表示なし
限時1C AC200-220V
50/60Hz
MD4N-DE 8ピン 加算/数字
表示なし
限時1C DC24V
99m59sで
使用される場合
H5CN-XCN
詳細
SD4D MD4DU-AH 8ピン 加算/数字
表示あり
限時1C AC100-110V
50/60Hz
MD4DU-AM 8ピン 加算/数字
表示あり
限時1C AC200-220V
50/60Hz
時間仕様マルチ
ご希望の場合
H5CX-L8-N
詳細
MD4DU-DE 8ピン 加算/数字
表示あり
限時1C DC24V
SD4D-D MD4DD-AH 8ピン 減算/数字
表示あり
限時1C AC100-110V
50/60Hz
999.9sで
使用される場合
H5CN-YBN
詳細 別途以下の電圧仕様を選択ください。
・H5CNシリーズ
AC100-240V 50/60Hz
DC12-48V
・H5CXシリーズ
AC100-240V 50/60Hz
DC12-24V/AC24V 50/60Hz
MD4DD-AM 8ピン 減算/数字
表示あり
限時1C AC200-220V
50/60Hz
99m59sで
使用される場合
H5CN-YCN
詳細
MD4DD-DE 8ピン 減算/数字
表示あり
限時1C DC24V
時間仕様マルチ
ご希望の場合
H5CX-L8-N
詳細
スーパータイマ オンデレー電気復帰式 MS4SE-AP
富士電機製品 オムロン相当品
機種 富士電機
形式
端子 動作 接点
構成
定格電圧 オムロン形式 備考
MS4SE MS4SE-AP 8ピン オンディレー
(電気復帰)
限時1C AC100-240V 代替品なし    
電子カウンタ MC4-D
富士電機製品 オムロン相当品
機種 富士電機
形式
端子 動作 接点
構成
定格電圧 オムロン形式 備考
MC4-DS MC4NS-AHS 8ピン 加算・4桁・
30Hz
1a AC100-110V
50/60Hz
H7CN-XLN
AC100-240V
50/60V
詳細  
MC4NS-AMS 8ピン 加算・4桁・
30Hz
1a AC200-220V
50/60Hz
MC4NS-DES 8ピン 加算・4桁・
30Hz
1a DC24V H7CN-XLN
DC12-48V
詳細
MC4-DH MC4NM-AHM 8ピン 加算・4桁・
100Hz
1a AC100-110V
50/60Hz
H7CN-XHN
AC100-240V
50/60V
詳細 応答スピードは5kHzになります
MC4NM-AMM 8ピン 加算・4桁・
100Hz
1a AC200-220V
50/60Hz
MC4NM-DEM 8ピン 加算・4桁・
100Hz
1a DC24V H7CN-XHN
DC12-48V
詳細