Page top

V-16-1A5

小形基本スイッチ

Image

ピン押ボタン形, スナップアクション, 自己復帰機構, 単極双投形, 1c, はんだづけ端子

アクチュエータ ピン押ボタン形
接点構成 1c
端子仕様 はんだづけ端子
定格通電電流 16A
保護構造 IP40

Vの形式一覧

  • 定格/仕様
アクチュエータピン押ボタン形
接点構成1c
接点間隔1.0mm(標準値)
端子仕様はんだづけ端子
負荷一般負荷
定格通電電流16A
開閉能力(AC)/無誘導負荷定格電圧: AC250V / 抵抗負荷: 16A(NC) 16A(NO)
開閉能力(DC)/無誘導負荷定格電圧: DC125V / 抵抗負荷: 0.6A(NC) 0.6A(NO)
定格電圧: DC250V / 抵抗負荷: 0.3A(NC) 0.3A(NO)
許容突入電流常時閉路(NC): 40A
常時開路(NO): 40A
周囲温度範囲使用時: -25~105℃
(60%RH以下、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 85%RH以下
(5~35℃にて)
許容操作速度0.1mm/s~1m/s
許容操作頻度(機械的)600回/分以下
許容操作頻度(電気的)60回/分以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
機械的耐久性5000万回以上 (60回/min)
電気的耐久性10万回以上 (30回/min)
保護構造IP40
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
質量約6.2g
動作に必要な力(OF)規格値 最大 1.96N
もどりの力(RF)規格値 最小 0.49N
動作までの動き(PT)規格値: 最大 1.2mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 1.0mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.4mm
動作位置(OP)規格値 14.3~15.1mm
  • 取り付け穴加工図

ねじ取付穴加工図

  • 端子構造

接点構成図

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
V-16-1A5 ピン押しボタン形 COM下端子 接触仕様1c ハンダ付端子 定格16A ガードなし ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

小形基本スイッチ

V

この形式について

納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。