Page top

S8JX-N03024C

スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)

CGによるイメージ [3D-CAD]

カバー付タイプ 30W AC100-240V入力 24V1.5A出力 正面取りつけタイプ

    • 標準価格(税別)
    • ¥4,100
    • 納期区分
    • 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

容量 30W
効率 73%以上
定格入力電圧 AC100~240V
入力電圧許容変動範囲 AC85~264V
DC80~370V
DC入力時の注意 EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。
周波数 50/60 Hz (47~450Hz 単相)
入力電流 1A以下 (AC100V入力時)
0.6A以下 (AC200V入力時)
リーク電流 0.5mA以下 (AC100V入力時)
1mA以下 (AC200V入力時)
突入電流 20A以下 (AC100V入力時(25℃コールドスタートにて))
40A以下 (AC200V入力時(25℃コールドスタートにて))
出力電圧 DC24V
電圧可変範囲 -10~+15% (V.ADJにて)
(V.ADJのボリューム操作では電圧可変範囲以上に電圧が上昇します。出力電圧を可変する場合は、電源の出力電圧を確認し負荷を破損させないようご注意ください。)
リップルノイズ電圧 2%(p-p)以下 (定格入出力にて)
出力特性(静的入力変動) 0.4%以下 (入力電圧はACにて)
出力特性(静的負荷変動) 0.8%以下 (定格入力、0~100%負荷にて)
出力特性(周囲温度変動) 0.05%/℃以下(定格入出力にて)
出力電流 1.5A
起動時間 500ms以下 (定格入出力にて出力電圧90%までの立上り)
出力保持時間 20ms 以上 (定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて)
過電流保護 定格出力電流の105~175%
垂下・間欠動作形、自動復帰
過電圧保護 定格出力電圧の130%以上で動作。遮断形
復帰方法: 入力再投入復帰(OFF時間: 7min以上)
過熱保護 なし
交換時期お知らせ出力 なし
積算稼働時間出力 なし
不足電圧検出出力 なし
パワーフェイル検出出力 なし
並列運転 不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
直列運転 可(2台まで接続可能。外付けダイオード必要)
リモートセンシング なし
適用規格(UL) 規格番号: UL Listed: UL508 (Listing) / UL UR: UL60950-1 (Recognition)
適用規格(CSA) 規格番号: cUL Listed: CSA C22.2 No.107.1 / cUR: CSA C22.2 No.60950-1
適用規格(EN) EN50178 / EN60950-1
適用規格(EC指令(EMC指令)) 放射妨害電界強度: EN55011 Group 1 Class A 適合
雑音端子電圧: EN55011 Group 1 Class A 適合、FCCクラスA準拠
EMS: EN61204-3 High severity levels
適用規格(VDE) VDE0160 / VDE0805 Teil 1
適用規格(SEMI) F47-0200(AC200V入力時)
適用規格(その他) 端子部: DIN EN50274(VDE0660-514)準拠
周囲温度範囲 使用時: -10~60℃(ディレーティング曲線参照)
保存時: -25~65℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 使用時: 25~85% RH
保存時: 25~90% RH
(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧 (入力一括)と(出力一括)間: AC 3kV 1min (検出電流20mA)
(入力一括)と(PE)間: AC 2kV 1min (検出電流20mA)
(出力一括)と(PE)間: AC 1kV 1min (検出電流20mA)
絶縁抵抗 (出力一括)と(入力一括、PE)間: 100MΩ以上 (DC500Vにて)
耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃 150m/s**2、6方向 各3回
出力表示灯 あり(色:緑)
冷却方式 自然空冷
構造 カバー付タイプ
端子台タイプ ネジ端子
入出力接続 端子台
取りつけ 正面取りつけタイプ
底面取りつけタイプ
側面取りつけタイプ
付属品 正面取りつけ金具
質量(本体) 約270g

ブロック図

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
S8JX-N03024C カバー付タイプ 30W AC100-240V入力 24V1.5A出力 正面取りつけタイプ ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。