Page top

K8AB-PH1-J 200/500VAC

メジャーリング&モニタリングリレー

CGによるイメージ [3D-CAD]

逆相欠相リレー 定格入力電圧 AC200-500V

    • 標準価格(税別)
    • ¥8,300
    • 納期区分
    • 受注生産

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

定格
用途 モータ保護
検出要素 電圧反相、電圧欠相
適用電気回路 三相3線式交流
定格入力電圧 三相3線 AC200~500V
入力周波数 周波数: 45~65Hz
入力負担 15VA以下
復帰方式 自動復帰
動作時間の整定範囲 0.1秒以下
起動ロック時間の整定範囲 1c(NC)
接点出力 1c(NC)
抵抗負荷: AC250V 6A / DC30V 6A
誘導負荷: AC250V 1A(cosφ=0.4) / DC30V 1A(L/R=7ms)
開閉容量の最大値: 1,500 VA
接点電圧の最大値: AC250V
接点電流の最大値: AC6A
最小適用負荷(P水準、参考値): DC5V 10mA
機械的寿命: 1,000万回以上
電気的寿命: メーク5万回以上、ブレーク 3万回以上
表示 PWR:緑 / RY:黄
周囲温度範囲 使用時: -20 ~ +60℃
保存時: -40 ~ +70℃
ただし、氷結、結露のないこと
周囲湿度範囲 使用時: 25~85%RH
保存時: 25~85%RH
ただし、結露のないこと
標高 2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク 0.49N・m
端子配線方法(推奨電線) 単線: 2.5mm2
より線: AWG♯16、AWG♯18 ※より線は絶縁スリーフ゛付き棒端子必要 ※2本共締め可能
端子配線方法(推奨棒端子) A1 1.5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製
A1 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
A1 0.75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
ケース色 マンセル 5Y 8/1
ケース材質 ABS樹脂(自己消化性樹脂) UL94V-0
質量 約110g
取りつけ DINレール取り付け
ねじ取り付け
外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm
性能
過負荷耐量 最大入力電圧の115% 連続
最大入力電圧の125% 10秒
温度の影響(動作時間) -20℃~基準温度: ±10%以下
基準温度~+60℃: ±10%以下
基準温度での実測値を基準としての変動(湿度25~80%RH)
湿度の影響(動作時間) 25~80%RH: ±10%以下
室内の周囲湿度を基準として
制御電源電圧の影響 動作時間: ±10%
標準状態における動作時間に対する誤差
電源周波数の影響 動作時間: ±10%以下(45~65Hzにおいて)
標準状態における動作時間に対する誤差
入力周波数の影響 動作時間: ±10%以下(45~65Hzにおいて)
標準状態における動作時間に対する誤差
絶縁抵抗 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上
入力端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上
DC500Vメガにて
耐電圧 外部端子一括とケース間: AC2,000V 50/60Hz 1分間
入力端子一括と出力端子一括間: AC2,000V 50/60Hz 1分間
耐ノイズ 1,500V 電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X,Y,Z各方向 5分間×10掃引
耐衝撃 100m/s2 3軸6方向 各3回
保護構造 端子部: フィンガープロテクト構造
認証規格 認証規格: UL508
適合規格 EN60255-5、EN60255-6 設置環境(汚染度2、過電圧カテコ゛リⅢ)
EN61326

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。