ソリッドステート・タイマ
販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。
情報更新 : 2012/12/06
| 定格電源電圧 | AC100~240V 50/60 Hz |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% |
| 消費電力(リレーON時) | 約10VA / 2.1W (AC240V時) |
| 消費電力(リレーOFF時) | 約10VA / 2.1W (AC240V時) |
| 復帰電圧 | 定格電源電圧の10%以下 |
| 時間レンジ数 | 14 |
| 設定時間範囲(各レンジ) | 1.2s~12s / 3s~30s / 12s~120s / 30s~300s / 1.2min~12min / 3min~30min / 12min~120min / 30min~300min / 0.12h~1.2h / 0.3h~3h / 1.2h~12h / 3h~30h / 12h~120h / 30h~300h |
| 動作モード | フリッカオンスタート |
| 制御出力(種類) | リレー2c |
| 制御出力(接点出力) | 開閉容量 (抵抗負荷(cosφ=1)): AC250V 5A / DC30V 5A 最小適用負荷: DC5V 10mA(P水準、参考値) |
| 動作・復帰方式 | 限時動作/限時復帰・自己復帰 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85% RH |
| 動作時間のばらつき | ±0.2%以下 (最大目盛りに対する割合) (1.2s、3Sレンジでは±0.2%±10ms以下) |
|---|---|
| セット誤差 | -5~5% (最大目盛りに対する割合) |
| 復帰時間 | 0.1s以下 |
| 電圧の影響 | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 (1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) |
| 温度の影響 | ±1%(最大目盛りに対する割合)以下 (1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1 min 制御出力と操作回路間: AC2000V 50/60Hz 1 min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1 min 非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1 min |
| インパルス電圧 | 電源端子間: 3 kV 導電部端子と露出した非充電金属部間: 4.5 kV 以下 |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns) ±1.5kV(電源端子間) |
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作) 15kV(破壊) |
| 耐振動(耐久) | 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h |
| 耐振動(誤動作) | 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃(耐久) | 980m/s**2、6方向 各3回 |
| 耐衝撃(誤動作) | 98m/s**2、6方向 各3回 |
| 機械的寿命(リレー出力) | 2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) |
| 電気的寿命(リレー出力) | 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h) |
| 保護構造 | IEC60529規格(JEM規格): IP40(パネル表面部) |
| 適用規格(UL) | 規格番号: UL508 ファイルNo.: E41515 |
| 適用規格(CSA) | 規格番号: CSA C22.2 No.14 ファイルNo.: LR22310 |
| 適用規格(LR) | 95/10018 |
| 適用規格(NK) | A-350-1 |
| 適用規格(EC指令(低電圧指令)) | EN61812-1 / IEC60664-1 4 kV/2 |
| 適用規格(EC指令(EMC指令)) | EMI: EN61812-1 放射妨害電界強度: EN55011 Group1 class A EMS: EN61812-1 静電気放電イミュニティ: IEC61000-4-2(6 kV 接触、8 kV 気中) 電界強度イミュニティ: IEC61000-4-3(10V/m AM変調(80MHz~1GHz)、10V/m パルス変調(900MHz±5MHz)) 伝導性ノイズイミュニティ: IEC61000-4-6(10 V (0.15~80 MHz)) バーストノイズイミュニティ: IEC61000-4-4(2 kV 電源線、2 kV I/O信号線) サージイミュニティ: IEC61000-4-5(1kV 線間、2kV 大地間) |
| 外部接続方法 | 8ピンソケット |
| ケース色 | マンセル 5Y7/1(ライトグレー) |
| 質量 | 約100g |
情報更新 : 2012/12/06
情報更新 : 2012/12/06

情報更新 : 2012/12/06
情報更新 : 2012/12/06

情報更新 : 2012/12/06
情報更新 : 2012/12/06

情報更新 : 2012/12/06
情報更新 : 2012/12/06

情報更新 : 2012/12/06
情報更新 : 2012/12/06
フリッカオンスタート

情報更新 : 2012/12/06
情報更新 : 2012/12/06

情報更新 : 2012/12/06