ミニリレー
コイル定格 |
DC12V 12.5mA |
---|---|
接点構成 |
2c |
接触機構 |
クロスバ・ツイン |
接点材質 |
Au合金+Ag |
接点定格負荷 |
AC125V 0.5A (抵抗負荷) DC24V 1A (抵抗負荷) |
端子構造 |
プリント基板用端子 |
情報更新 : 2024/02/28
保護構造 | プラスチックシール形 | |
---|---|---|
端子構造 | プリント基板用端子 | |
コイル | コイル定格 | DC12V 12.5mA | コイル抵抗 | 960Ω | 動作電圧(セット電圧) | 75%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 5%以上 | 最大許容電圧 | 180% (23℃) | 消費電力 | 約150mW |
接点 | 定格負荷 | AC125V 0.5A (抵抗負荷) DC24V 1A (抵抗負荷) | 接点電圧の最大値 | AC125V DC125V | 接点電流の最大値 | AC: 1A DC: 1A | 接点構成 | 2c | 接触機構 | クロスバ・ツイン | 接点材質 | Au合金+Ag |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (DC1V 10mA 電圧降下法) |
---|---|
動作時間 | 7ms以下 |
復帰時間 | 3ms以下 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC500V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 1500万回以上 (開閉ひん度36,000回/h) |
耐久性(電気的) | AC: 10万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) DC: 30万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC10mV 10µA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
使用温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約5g |
取りつけ方法 | はんだづけ |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
この形式について