Page top

EE-SX671

薄型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ

CGによるイメージ [3D-CAD]

溝形L型 検出距離5mm 直流光方式 NPN出力

    • 標準価格(税別)
    • ¥950
    • 納期区分
    • 納期確認

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

定格
形状 L型
発光方式 直流光
検出方式 透過形(溝型)
検出距離 0~5mm (溝幅)
動作モード しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
標準検出物体 2×0.8mm以上の不透明体
応差 0.025mm以下
光源(ピーク発光波長) GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 入光時点灯(赤色)
電源電圧 DC5~24V±10% (リップル(p-p)10%以下)
消費電流 平均値 35mA以下
制御出力(出力形式) NPN オープンコレクタ出力
制御出力(負荷電源電圧) DC5~24V
制御出力(負荷電流) 100mA以下
制御出力(残留電圧) 0.8V以下 (負荷電流100mA時) / 0.4V以下 (負荷電流40mA時)
応答周波数 1kHz以上 (平均値 3kHz)
(応答周波数の測定条件タブ参照)
使用周囲照度 受光面照度1000lx以下(蛍光灯)
周囲温度範囲 動作時: -25~+55℃
保存時: -30~+80℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時: 5~85%RH
保存時: 5~95%RH
(ただし、氷結・結露しないこと)
振動(耐久) 20~2,000Hz(ピーク加速度100m/s**2) 複振幅 1.5mm X,Y,Z各方向 2h(4min/回)
衝撃(耐久) 500m/s**2 X, Y, Z各方向 3回
保護構造(IEC60529) IP50
接続方式 コネクタタイプ (直接はんだづけ可能)
質量 梱包状態: 約3g
材質 ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT)
カバー: ポリカーボネート(PC)
投・受光部: ポリカーボネート(PC)


端子配置


タイムチャート

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

※ 2D CAD の場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。

商品形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
EE-SX671 溝形L型 検出距離5mm 直流光方式 NPN出力 DXF DWG ダウンロード

ダウンロードデータのご利用条件

ご利用前に、必ずお読みください。

ダウンロードの方法

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。