Page top

E5CN-C2T

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)

CGによるイメージ [3D-CAD]

電子温度調節器 48×48mm 端子台タイプ

    • 標準価格(税別)
    • ¥23,000
    • 納期区分
    • 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

定格
形状 DIN48×48 端子台タイプ
電源電圧 AC100~240V 50/60 Hz
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
消費電力 AC時: 約7.5VA
(最大負荷時)
入力点数 1点
入力種別 熱電対: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLⅡ
白金測温抵抗体: Pt100, JPt100
非接触温度センサ: 10~70℃, 60~120℃, 115~165℃, 140~260℃
アナログ入力: 0~50mV
制御チャンネル数 1チャンネル
制御出力総点数 1点
制御出力(電流出力) DC0~20mA/DC4~20mA、負荷600Ω以下、分解能: 約10000
補助出力総点数 2点
補助出力(リレー出力) 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命: 10万回 (最小適用負荷 5V 10mA)
警報出力点数 2点(HBなし) (補助出力を警報出力として使用した場合の点数となります)
伝送出力点数 制御出力と切替: 1点 (制御出力(電流)を伝送出力として使用しますのでご注意下さい)
伝送出力(電流出力範囲) 4~20mA (許容負荷インピーダンス600Ω以下、分解能: 約10000(DC4~20mA))
伝送出力(精度) ±0.3%FS以下
イベント入力点数 なし
制御方式 ON/OFF制御、2自由度PID制御(オートチューニング、セルフチューニング機能付)
制御モード 標準制御(加熱または冷却制御) / 加熱冷却制御
指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
指示文字高さ: PV: 11.0 mm, SV: 6.5 mm
設定方式 アップ・ダウンキーによるデジタル設定(キープロテクト機能付)
周囲温度範囲 使用時: -10~+50℃ (3年保証時) / -10~+55℃
保存時: -25~+65℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 使用時: 25~85% RH
保存時: 25~85% RH
(ただし、氷結、結露しないこと)
性能
指示精度 熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きいほう)±1ディジット以下
白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きいほう)±1ディジット以下
(K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、L は、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は、±3℃以下。R、S の200℃以下は、±3℃±1 ディジット以下。Wは、(±3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。)
温度の影響 周囲温度が-10~23~55℃と変化したとき
熱電対入力: R, S, B, W, PLⅡ: (指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他: (指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体入力: (±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力: (±1%FS)±1ディジット以下
電圧の影響 定格電圧の-15 % ~ +10 %で変動したとき
熱電対入力: R, S, B, W, PLⅡ: (指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他: (指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 熱電対入力: ただし、Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体入力: (±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力: (±1%FS)±1ディジット以下
調節感度 0.1~999.9℃/゜F(0.1℃/゜F単位)
比例帯(P) 0.1~999.9 ℃/゜F(0.1℃/゜F 単位)
積分時間(I) 0~3999s(1s単位)
微分時間(D) 0~3999s(1s単位)
制御周期 0.5s, 1~99s(1s単位)
マニュアルリセット値 0.0~100.0%(0.1%単位)
警報設定範囲 -1999~9999 (小数点位置は入力種別および小数点位置設定による)
サンプリング周期 250ms
信号源抵抗の影響 熱電対: 0.1℃(0.2°F)/Ω以下(ただし、1線あたり100Ω以下) / 白金測温抵抗体: 0.1℃/Ω以下(ただし、1線あたり10Ω以下)
絶縁抵抗 20MΩ以上 (DC500V 絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC2300V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間)
耐振動 誤動作: 10~55Hz 20m/s**2 X, Y, Z各方向 10min
耐久: 10~55Hz 片振幅0.75mm X, Y, Z各方向 2h
耐衝撃 誤動作: 100m/s**2 X, Y, Z各方向 各3回
耐久: 300m/s**2 X, Y, Z各方向 各3回
保護構造 前面操作部: IP66、リアケース: IP20、端子部: IP00
メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数: 100万回)
適用規格(CSA) 規格番号: CSA C22.2
ファイルNo.: 1010-1
適用規格(IEC) 規格番号: IEC61010-1(汚染度2、過電圧カテゴリⅡ)
適用規格(EN) 規格番号: EN61010-1(汚染度2、過電圧カテゴリⅡ)
適用規格(EC指令(EMC指令)) 放射妨害電界強度: EN55011 Group1 Class A
静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2
電界強度イミュニティ: IEC61000-4-3
バーストノイズイミュニティ: IEC61000-4-4
サージイミュニティ: IEC61000-4-5
伝導性妨害イミュニティ: EN61000-4-6
商用周波数磁界イミュニティ: EN61000-4-8
電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11
適用規格(その他) KOSHA (EN61010-1)
ケース色 ブラック
付属品 取付けアダプタ 1個 / 取扱説明書 / 防水パッキン 1個
質量 本体: 約150g
取りつけ具: 約10g
端子カバー: 約10g

USB-シリアル変換ケーブル
E58-CIFQ1

端子カバー
E53-COV17

防水パッキン(DIN48×48用)
Y92S-29

電流検出器(CT)
E54-CT1

電流検出器(CT)
E54-CT3

アダプタ
Y92F-45

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。