| 定格/仕様 | 外形図 | 出力段回路図 | タイムチャート | 平行移動特性 |
| 距離特性 |
| 検出方式 | 回帰反射形(MSR機能なし) |
|---|---|
| 検出距離 | 0m〜4m (反射板E39-R1使用時) |
| 標準検出物体 | 不透明体 φ75mm以上 |
| 指向角 | 本体:1〜5° 反射板:40°以上 |
| 光源 | 赤色発光ダイオード (発光波長: 660nm) |
| 電源電圧 | DC12〜240V ±10% (リップル(p-p)10%以下) AC24〜240V ±10% |
| 消費電力 | DC 2W以下 AC 2W以下 |
| 制御出力(出力形式) | リレー出力 |
| 制御出力(負荷電流) | 0〜3A |
| 寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時) 機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時) |
| 動作モード | 遮光時ON |
| 負荷印加電圧 | DC5V以上 AC250V以下 |
| 応答時間 | 30ms以下 |
| 感度調整 | なし |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:3000lx以下 |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -25〜55℃ 保存時: -30〜70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 45 〜 85 %RH 保存時: 35 〜 95 %RH (ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 |
| 耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間 |
| 振動(耐久) | 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC60529規格: IP64 |
| 適用規格(EC指令(低電圧指令)) | EN60947-5-2 |
| 適用規格(EC指令(EMC指令)) | EMI: EN60947-5-2 放射妨害電界強度: EN55011 Group 1 class A EMS: EN60947-5-2 静電気放電イミュニティ: IEC61000-4-2 電界強度イミュニティ: IEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティ: IEC61000-4-4 CE表示: あり |
| 適用規格(CCCマーク) | あり |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 2m) |
| 表示灯 | 入光表示灯(赤) |
| 質量(梱包状態) | 約250g |
| ケース材質 | ABS |
| レンズ部材質 | メタクリル樹脂 |
| 取り付け金具材質 | 鉄 |
| 付属品 | 取扱説明書、取り付け金具(ねじ付)、ナット、反射板 |
2011年 8月 22日 現在

2011年 8月 22日 現在

2011年 8月 22日 現在

2011年 8月 22日 現在

2011年 8月 22日 現在
受光出力-距離特性

2011年 8月 22日 現在
商品形式名CJ2H-CPU64
※2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。