Page top

D4F-120-3D

小形セーフティ・リミットスイッチ

Image

小形セーフティ・リミットスイッチ, ローラ・レバー形, 1NC/1NO, 左側コード引き出し, 3m

アクチュエータ ローラ・レバー形
動作方式 スローアクション
接点構成 1NC/1NO
ケーブル仕様 UL Style 2464、3m
保護構造 IP67

D4Fの形式一覧

  • 定格/仕様
動作方式スローアクション
アクチュエータローラ・レバー形 φ17.5×6.8
金属レバー・樹脂ローラ
R24.7
定格周波数50/60Hz
接点構成1NC/1NO
負荷一般負荷/微小負荷共用
アース端子アース線付き
ケーブル仕様UL Style 2464、3m
仕上り径: 8.3mm
引き出し方向: 下方向
AWG22
周囲温度範囲使用時: -30~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲95%RH以下
許容操作速度1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)500mΩ以下
絶縁抵抗同極端子間: 100MΩ以上
異極端子間: 100MΩ以上
充電金属部とアース間: 100MΩ以上
各端子と非充電金属部間: 100MΩ以上
DC500Vメガにて
インパルス耐電圧同極端子間: 2.5kV
異極端子間: 4kV
各端子とアース間: 4kV
耐久性電気的: 15万回以上 (AC125V 1A×2回路、DC24V 4mA×2回路)、100万回以上 (DC24V 4mA×4回路)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.75mm
耐衝撃耐久: 1000m/s2以上
誤動作: 300m/s2以上
保護構造IP67
感電保護クラスClass I (アース線付き)
動作に必要な力(OF)規格値 最大 5N
もどりの力(RF)規格値 最小 0.5N
動作までの動き(PT)PT1 (11-12, 21-22): 6±3° (NC)
PT1 (31-32, 41-42): 9±3° (NC)
PT2: 参考値 12° (NO)
動作後の動き(OT)規格値 最小 40°
全体の動き(TT)参考値 55°
直接開路動作力(DOF)規格値 最小 20N
直接開路動作までの動き(DOT)規格値 最小 18°
  • 外形図

取りつけ穴加工図

  • 回路構成

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
D4F-120-3D ローラレバー形 1NC/1NO ケーブル3m 下引き出し ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

小形セーフティ・リミットスイッチ

D4F

この形式について

標準価格(税別) ¥8,400

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥9,240

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。