小形基本スイッチ
アクチュエータ |
ヒンジ・アール・レバー形 |
---|---|
接点構成 |
1a (単極単投-常開形) |
端子仕様 |
はんだづけ端子 |
定格通電電流 |
0.25A |
保護構造 |
IP40 |
情報更新 : 2024/03/13
アクチュエータ | ヒンジ・アール・レバー形 ステンレス鋼レバー |
---|---|
接点構成 | 1a (単極単投-常開形) リードスイッチ |
端子仕様 | はんだづけ端子 |
負荷 | 微小負荷 |
定格通電電流 | 0.25A |
開閉能力(DC) | DC100V 0.25A |
周囲温度範囲 | -10~60℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと) |
周囲湿度範囲 | 80%RH以下 5~35℃にて |
許容操作頻度 | 電気的: 200回/分以下 機械的: 200回/分以下 |
---|---|
接触抵抗(初期値) | 150mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | セパレータ使用 同極端子間: DC200V 1min 充電金属部とアース間: AC500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC500V 50/60Hz 1min |
耐久性 | 電気的: 300万回以上 (30回/min) 機械的: 1000万回以上 (60回/min) |
保護構造 | IP40 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大0.25N |
---|---|
動作までの動き(PT) | 規格値 最大4.0mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小1.0mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大1.6mm |
動作位置(OP) | 規格値 16.9~19.3mm |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
ねじ取りつけ穴加工図
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
D2RV-L13 | ヒンジ・アール・レバー形 OF最大0.25N | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について