アンプ中継形(コード引き出しタイプ)フォト・マイクロセンサ
検出方式 |
透過形 |
---|---|
検出距離 |
300mm以下 |
制御出力(出力形式) |
NPNオープンコレクタ出力 |
動作モード |
しゃ光時ON |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
情報更新 : 2024/03/13
検出方式 | 透過形 | |
---|---|---|
検出距離 | 300mm以下 | |
動作モード | しゃ光時ON | |
標準検出物体 | φ2mm以上の不透明体 | |
指向角 | 10~40° | |
光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯) (940nm) | |
表示灯 | 入光時点灯(赤色2ヶ所 センサ・アンプ部) | |
電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p) 5%以下 | |
消費電流 | 平均値: 30mA | |
制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 | 負荷電源電圧 | DC12~24V | 負荷電流 | 100mA以下 | 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 1V以下 |
応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 | |
受光面照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下 太陽光: 10000lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時: -20~55℃ | |
周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH | |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 | |
保護構造 | IP64 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ | |
コード長 | 2m (投受光器からアンプ部までのコード長: 1m) | |
質量 | 梱包状態: 約76g | |
材質 | ケース: ABS樹脂 レンズ: アクリル樹脂 | |
付属品 | スリット (0.5×3mm、1×3mm、3×0.5mm、3×1mm)、3点セムス (M2.6×12)、取扱説明書 |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
出力回路
タイムチャート
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
EE-SPW321-A | 透過形 検出距離300mm 変調光方式 NPN出力 遮光時ON 投受光器-アンプ間1m | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について