ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2012年 04月 02日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

露出形(はんだ付け端子)

極数2極3極4極
分類形式定格電圧(V)標準
価格
(¥)
形式定格電圧(V)標準
価格
(¥)
形式定格電圧(V)標準
価格
(¥)
基準形形MM2AC6、12、24、
100/(110)、200/(220)
2,350形MM3AC100/(110)、
200/(220)
3,150形MM4AC243,450
AC502,150AC100/(110)、
200/(220)
3,800
DC6、200/220DC6、48DC6、12、200/2203,450
DC12、24、48、100/1102,350DC12、24、200/2202,900DC24、48、100/1103,800
直流
負荷
開閉形
形MM2XAC100/(110)、200/(220)3,650形MM3XAC100/(110)4,500形MM4XAC100/(110)5,300
AC200/(220)4,100AC200/(220)4,850
DC6、12、24、100/110DC12DC12
DC48、200/2203,350DC24、100/1104,500DC24、48、100/1105,300

露出形(ねじ締め端子)

極数2極3極4極
分類形式定格電圧(V)標準
価格
(¥)
形式定格電圧(V)標準
価格
(¥)
形式定格電圧(V)標準
価格
(¥)
基準形形MM2BAC6、24、100/(110)、
200/(220)
2,450形MM3BAC63,000形MM4BAC6、100/(110)、
200/(220)
4,000
AC12、502,200AC100/(110)、
200/(220)
3,300
DC12、24、48、100/1102,450DC123,000DC12、483,600
DC24、100/1103,300DC24、100/1104,000
直流
負荷
開閉形
形MM2XBAC24、100/(110)、
200/(220)
3,750形MM3XBAC100/(110)4,600形MM4XBAC12、245,000
AC200/(220)4,200AC100/(110)、
200/(220)
5,500
DC12、24、48、
100/110、200/220
DC12、24、48、
100/110
4,600DC6、1255,000
DC1253,400DC125、200/2204,200DC12、24、48、
100/110、200/220
5,500

ケース入り形(プラグイン端子)

極数2極
分類形式定格電圧(V)標準価格(¥)
基準形形MM2PAC6、12、24、50、100/(110)、200/(220)3,150
DC6、12、24、48、100/110、125、200/220
直流負荷開閉形形MM2XPAC64,100
AC24、100/(110)、200/(220)4,500
DC6、12、24、48、100/110、125、200/220
ダイオード内蔵形形MM2P-DDC12、24、48、100/110、200/2203,750
直流負荷開閉用
ダイオード内蔵形
形MM2XP-DDC12、24、48、100/110、125、200/2205,050
動作表示灯内蔵形形MM2PNAC63,700
AC24、100/(110)、200/(220)4,050
DC6、12、24、48、100/110、125、200/220
直流負荷開閉用
動作表示灯内蔵形
形MM2XPNAC100/(110)、200/(220)5,400
DC12、24、48、100/110、125、200/220
電力用補助継電器準拠形――――――
直流負荷開閉用
電力用補助継電器準拠形
――――――

極数3極
分類形式定格電圧(V)標準価格(¥)
基準形形MM3PAC6、24、100/(110)、200/(220)3,900
DC63,550
DC12、24、48、100/110、125、200/2203,900
直流負荷開閉形形MM3XPAC24、505,000
AC100/(110)、200/(220)5,500
DC12、24、48、100/110、200/220
DC1255,000
ダイオード内蔵形
直流負荷開閉用
ダイオード内蔵形
動作表示灯内蔵形形MM3PNAC100/(110)、200/(220)4,800
DC6、12、484,350
DC24、100/110、200/2204,800
直流負荷開閉用
動作表示灯内蔵形
形MM3XPNAC100/(110)、200/(220)6,200
DC24、100/110、200/220
DC485,650
電力用補助継電器準拠形――――――
直流負荷開閉用
電力用補助継電器準拠形
――――――

極数4極
分類形式定格電圧(V)標準価格(¥)
基準形形MM4PAC6、244,600
AC504,200
AC100/(110)、200/2204,600
DC12、24、48、100/110、125、200/2204,600
直流負荷開閉形形MM4XPAC125,800
AC24、50、100/(110)、200/(220)6,400
DC6、12、24、48、100/110、125、200/220
ダイオード内蔵形形MM4P-DDC124,700
DC24、48、100/110、200/2205,200
直流負荷開閉用
ダイオード内蔵形
形MM4XP-DDC12、24、48、100/110、125、200/2206,950
動作表示灯内蔵形形MM4PNAC24、100/(110)、200/(220)5,400
DC24、48、100/110、125、200/220
直流負荷開閉用
動作表示灯内蔵形
形MM4XPNAC100/(110)200/(220)6,950
DC126,350
DC24、48、100/110、125、200/2206,950
電力用補助継電器準拠形形MM4P-JDAC110、100/(110)、200/(220)、2207,600
DC24、100/110
DC125、200/2206,900
直流負荷開閉用
電力用補助継電器準拠形
形MM4XP-JDAC110、100/(110)、200/(220)9,300
AC1158,450
DC24、48、125、100/110、200/2209,300

2012年 04月 02日 更新