ページ先頭

リードコンテンツ

スイッチング・パワーサプライ(15/30/60/90/120/180/240/480Wタイプ)

S8VS

表示モニタなし標準タイプ(60〜240W)をリニューアルしEMI ClassBに適合。「交換時期お知らせ機能」や「表示機能」など安心機能を搭載

ダウンロード
I-Webメンバーズ

キャンペーン期間中、Webで対象商品をお買い求めのお客様に限り、10%〜20%の特別割引価格で販売いたします


本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

・UL Class2 規格適合機種のシリーズ追加(90W)。
・表示モニタなし標準タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加。(480Wは表示モニタ付あり)
・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示。
・安全規格:
 UL508/60950-1
 CSA C22.2 No.14/60950-1
 (15W・30W、60W〜240W表示モニタ付)
 CSA C22.2 No.107.1/60950-1
 (60〜240W表示モニタなし標準タイプ、480W)
 EN50178(=VDE0160)
 EN60950-1(=VDE0805 Teil1)取得。
・幅150mm×高さ115mm×奥行127.2mm(480Wタイプ)の小型サイズ。

・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ。
・3方向取りつけ可能。(標準、横向き、上向き)
・パネルへの密着取りつけが可能。
・安全規格:UL508/60950-1/1604、CSA C22.2 No.14/60950-1/213、EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1)取得。

・DINレール取りつけに対応。
・無償保証期間:3年。*
・SEMI F47-0200規格に対応(200V入力時)。
・RoHS対応。

*詳細は、カタログの「無償保証期間と無償保証範囲」をご覧ください。

2008年 6月 2日 現在