ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

所定の外付バッテリ使用によりAC入力ダウン時もDC24Vを一定時間供給します。瞬停や短時間の停電時も安定出力しシステムの信頼性を大幅に向上します。

最大4台のブロック電源基本ブロックとバスラインコネクタで連結出来るため、コンパクトで省配線を実現したDCバックアップシステムの構成が可能となります。またバックアップ出来る容量も使用バッテリにより最大8Aまで可能です。

現在のモード(バックアップモード、通常モード)やバッテリの低下電圧をモニタしLEDで表示し出力します。またバッテリとDCバックアップブロックとの誤接続時も本体を保護します。さらに充電時の過電圧保護、放電時の過電流保護機能付きで安定したシステム運用を実現します。