ページ先頭

本文

このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考用であり、製品の特長・価格・対応規格・オプション品などが現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 システム構成
オンライン購入
2011年 04月 01日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

電圧クラス保護構造最大適用モータ容量形式標準価格(¥)
200V級閉鎖壁掛形0.4kW形3G3RV-A2004-V1216,000
0.75kW形3G3RV-A2007-V1244,800
1.5kW形3G3RV-A2015-V1280,800
2.2kW形3G3RV-A2022-V1295,200
3.7kW形3G3RV-A2037-V1302,400
5.5kW形3G3RV-A2055-V1417,600
7.5kW形3G3RV-A2075-V1468,000
11kW形3G3RV-A2110-V1504,000
15kW形3G3RV-A2150-V1604,800
18.5kW形3G3RV-A2185-V1835,200
盤内取付形22kW形3G3RV-B2220-V11,008,000
30kW形3G3RV-B2300-V11,238,400
37kW形3G3RV-B2370-V11,684,800
45kW形3G3RV-B2450-V11,929,600
55kW形3G3RV-B2550-V12,347,200
75kW形3G3RV-B2750-V14,464,000
90kW形3G3RV-B2900-V15,904,000
110kW形3G3RV-B211K-V16,480,000
400V級閉鎖壁掛形0.4kW形3G3RV-A4004-V1230,400
0.75kW形3G3RV-A4007-V1259,200
1.5kW形3G3RV-A4015-V1316,800
2.2kW形3G3RV-A4022-V1331,200
3.7kW形3G3RV-A4037-V1374,400
5.5kW形3G3RV-A4055-V1504,000
7.5kW形3G3RV-A4075-V1576,000
11kW形3G3RV-A4110-V1648,000
15kW形3G3RV-A4150-V1806,400
18.5kW形3G3RV-A4185-V11,209,600
盤内取付形22kW形3G3RV-B4220-V11,339,200
30kW形3G3RV-B4300-V11,584,000
37kW形3G3RV-B4370-V12,016,000
45kW形3G3RV-B4450-V12,448,000
55kW形3G3RV-B4550-V12,880,000
75kW形3G3RV-B4750-V14,536,000
90kW形3G3RV-B4900-V15,040,000
110kW形3G3RV-B411K-V15,544,000
132kW形3G3RV-B413K-V16,048,000
160kW形3G3RV-B416K-V16,912,000
185kW形3G3RV-B418K-V18,064,000
220kW形3G3RV-B422K-V19,216,000
300kW形3G3RV-B430K-V113,536,000

オプションカード

名称仕様形式標準価格(¥)
アナログモニタカード出力分解能 : 1/256形3G3IV-PAO0820,100
出力分解能 : 1/2048形3G3IV-PAO1232,800
アナログ指令カード入力分解能 : 1/16384形3G3IV-PAI14U37,400
入力分解能 : 1/8192形3G3IV-PAI14B40,600
デジタル指令カード入力信号 : バイナリ8ビット形3G3IV-PDI0822,200
入力信号 : バイナリ16ビット形3G3FV-PDI16H239,000
PG速度制御カードV/f制御専用、 オープンコレクタ出力対応形3G3FV-PPGA246,800
ベクトル制御専用、 オープンコレクタ出力対応形3G3FV-PPGB259,300
V/f制御専用、 ラインドライバ入力形3G3FV-PPGD248,400
ベクトル制御専用、 ラインドライバ入力形3G3FV-PPGX282,700
DeviceNet通信カード形3G3RV-V1用形3G3RV-PDRT239,000

取りつけ形専用オプション

名称仕様形式標準価格
(¥)
ファンユニット形3G3RV-A2037-V1、A2055-V1、A4022-V1、A4037-V1、A4055-V1
外部ファン用
形3G3RV-PFAN00111,300
形3G3RV-A2075-V1、A2110-V1、A4075-V1、A4110-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN00212,200
形3G3RV-A2110-V1、A2185-V1、A4110-V1、A4185-V1 内部ファン用形3G3RV-PFAN00313,400
形3G3RV-A2150-V1、A2185-V1、A4150-V1、A4185-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN00422,400
形3G3RV-B2220-V1、B2300-V1、B4220-V1、B4300-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN00514,400
形3G3RV-B2370-V1、B2450-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN00628,700
形3G3RV-B2370-V1、B2450-V1 内部ファン用形3G3RV-PFAN00714,400
形3G3RV-B2550-V1、B4750-V1、B4900-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN00844,400
形3G3RV-B2550V1、B2750-V1、B2900-V1、B211K-V1、B4750-V1、
B4900-V1、B411K-V1、B413K-V1、B416K-V1、B418K-V1、
B422K-V1、B430K-V1 内部ファン用
形3G3RV-PFAN00914,400
形3G3RV-B4370-V1、B4450-V1、B4550-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN01017,800
形3G3RV-B2750-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN01268,600
形3G3RV-B211K-V1、B416K-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN01368,600
形3G3RV-B418K-V1、B422K-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN01468,600
形3G3RV-B430K-V1 内部ファン用形3G3RV-PFAN01514,400
形3G3RV-B418K-V1、B422K-V1 内部ファン用形3G3RV-PFAN01714,400
形3G3RV-B2900-V1、B411K-V1、B413K-V1、B418K-V1、B422K-V1
外部ファン用
形3G3RV-PFAN01968,600
形3G3RV-B430K-V1 外部ファン用形3G3RV-PFAN022842,400
デジタルオペレータLCDタイプ形3G3IV-PJVOP16046,800
LEDタイプ形3G3IV-PJVOP16134,300
デジタルオペレータ
接続ケーブル
1m形3G3IV-PCN12621,800
3m形3G3IV-PCN32628,100

別置形オプション

名称仕様形式標準価格(¥)
制動ユニット200V形3G3RV-B2300-V1、B2370-V1用(2個必要)形3G3IV-PCDBR2015B81,100
形3G3RV-B2220-V1、B2450-V1、B2550-V1用 *形3G3IV-PCDBR2022B85,800
形3G3RV-B2750-V1、B2900-V1、B211K-V1用形3G3IV-PCDBR2110B327,600
400V形3G3RV-B4220-V1、B4300-V1、B4550-V1用 *形3G3IV-PCDBR4030B87,400
形3G3RV-B4370-V1、B4450-V1、B4750-V1用 *形3G3IV-PCDBR4045B96,700
形3G3RV-B4900-V1、B411K-V1、B413K-V1、B416K-V1、
B418K-V1、B422K-V1、B430K-V1用 *
形3G3IV-PCDBR4220B358,800
制動抵抗器
ユニット
200V形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1用形3G3IV-PLKEB20P736,200
形3G3RV-A2015-V1用形3G3IV-PLKEB21P546,200
形3G3RV-A2022-V1用形3G3IV-PLKEB22P246,200
形3G3RV-A2037-V1用形3G3IV-PLKEB23P757,700
形3G3RV-A2055-V1用形3G3IV-PLKEB25P568,600
形3G3RV-A2075-V1用形3G3IV-PLKEB27P581,100
形3G3RV-A2110-V1用形3G3IV-PLKEB2011138,800
形3G3RV-A2150-V1、A2185-V1、B2300-V1、B2370-V1用 *形3G3IV-PLKEB2015148,200
形3G3RV-B211K-V1用(5個必要)形3G3IV-PLKEB2018173,200
形3G3RV-B2220-V1、B2450-V1、B2550-V1、B2750-V1、
B2900-V1用 *
形3G3IV-PLKEB2022174,700
400V形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1用形3G3IV-PLKEB40P735,900
形3G3RV-A4015-V1用形3G3IV-PLKEB41P545,200
形3G3RV-A4022-V1用形3G3IV-PLKEB42P246,800
形3G3RV-A4037-V1用形3G3IV-PLKEB43P757,700
形3G3RV-A4055-V1用形3G3IV-PLKEB45P568,600
形3G3RV-A4075-V1用形3G3IV-PLKEB47P581,100
形3G3RV-A4110-V1用形3G3IV-PLKEB4011138,800
形3G3RV-A4150-V1用形3G3IV-PLKEB4015176,300
形3G3RV-A4185-V1用形3G3IV-PLKEB4018218,400
形3G3RV-B4220-V1用形3G3IV-PLKEB4022221,500
形3G3RV-B4300-V1、B4550-V1、B4900-V1、B411K-V1用 *形3G3IV-PLKEB4030312,000
形3G3RV-B4370-V1、B422K-V1用 *形3G3IV-PLKEB4037405,600
形3G3RV-B4450-V1、B4750-V1、B413K-V1、B416K-V1、
B418K-V1、B430K-V1用 *
形3G3IV-PLKEB4045421,200
制動抵抗器200V形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1用形3G3IV-PERF150WJ2014,400
形3G3RV-A2015-V1用形3G3IV-PERF150WJ1015,000
形3G3RV-A2022-V1用形3G3IV-PERF150WJ7005,600
形3G3RV-A2037-V1用形3G3IV-PERF150WJ6206,200
400V形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1用形3G3IV-PERF150WJ7514,400
形3G3RV-A4015-V1用形3G3IV-PERF150WJ4015,000
形3G3RV-A4022-V1用形3G3IV-PERF150WJ3015,600
形3G3RV-A4037-V1用形3G3IV-PERF150WJ2014,400
直流リアクトル200V形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1用形3G3HV-PUZDAB5.4A8MH21,800
形3G3RV-A2015-V1、A2022-V1、A2037-V1用形3G3HV-PUZDAB18A3MH26,500
形3G3RV-A2055-V1、A2075-V1用形3G3HV-PUZDAB36A1MH29,600
形3G3RV-A2110-V1、A2150-V1用形3G3HV-PUZDAB72A0.5MH34,300
形3G3RV-A2185-V1用形3G3HV-PUZDAB90A0.4MH112,300
400V形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1用形3G3HV-PUZDAB3.2A28MH23,400
形3G3RV-A4015-V1、A4022-V1用形3G3HV-PUZDAB5.7A11MH23,400
形3G3RV-A4037-V1用形3G3HV-PUZDAB12A6.3MH26,500
形3G3RV-A4055-V1、A4075-V1用形3G3HV-PUZDAB23A3.6MH31,200
形3G3RV-A4110-V1、A4150-V1用形3G3HV-PUZDAB33A1.9MH32,800
形3G3RV-A4185-V1用形3G3HV-PUZDAB47A1.3MH106,100

※ 仕様に*の付いている商品は形式によって使用個数が異なります。

別置形推奨オプション

名称仕様形式標準価格
(¥)
交流リアクトル200V形3G3RV-A2004-V1用形3G3IV-PUZBAB2.5A4.2MH25,000
形3G3RV-A2007-V1用形3G3IV-PUZBAB5A2.1MH26,500
形3G3RV-A2015-V1用形3G3IV-PUZBAB10A1.1MH28,100
形3G3RV-A2022-V1用形3G3IV-PUZBAB15A0.71MH29,800
形3G3RV-A2037-V1用形3G3IV-PUZBAB20A0.53MH36,500
形3G3RV-A2055-V1用形3G3IV-PUZBAB30A0.35MH44,900
形3G3RV-A2075-V1用形3G3IV-PUZBAB40A0.265MH48,400
形3G3RV-A2110-V1用形3G3IV-PUZBAB60A0.18MH54,600
形3G3RV-A2150-V1用形3G3IV-PUZBAB80A0.13MH67,100
形3G3RV-A2185-V1用形3G3IV-PUZBAB90A0.12MH70,200
形3G3RV-B2220-V1用形3G3IV-PUZBAB120A0.09MH81,100
形3G3RV-B2300-V1用形3G3IV-PUZBAB160A0.07MH107,600
形3G3RV-B2370-V1用形3G3IV-PUZBAB200A0.05MH118,600
形3G3RV-B2450-V1用形3G3IV-PUZBAB240A0.044MH149,800
形3G3RV-B2550-V1用形3G3IV-PUZBAB280A0.038MH156,000
形3G3RV-B2750-V1用形3G3IV-PUZBAB360A0.026MH248,000
形3G3RV-B2900-V1、B211K-V1用形3G3IV-PUZBAB500A0.02MH655,200
400V形3G3RV-A4004-V1用形3G3IV-PUZBAB1.3A18.0MH25,000
形3G3RV-A4007-V1用形3G3IV-PUZBAB2.5A8.4MH26,500
形3G3RV-A4015-V1用形3G3IV-PUZBAB5A4.2MH32,800
形3G3RV-A4022-V1用形3G3IV-PUZBAB7.5A3.6MH34,300
形3G3RV-A4037-V1用形3G3IV-PUZBAB10A2.2MH35,900
形3G3RV-A4055-V1用形3G3IV-PUZBAB15A1.42MH43,700
形3G3RV-A4075-V1用形3G3IV-PUZBAB20A1.06MH45,200
形3G3RV-A4110-V1用形3G3IV-PUZBAB30A0.7MH56,200
形3G3RV-A4150-V1用形3G3IV-PUZBAB40A0.53MH68,600
形3G3RV-A4185-V1用形3G3IV-PUZBAB50A0.42MH71,800
形3G3RV-B4220-V1用形3G3IV-PUZBAB60A0.36MH84,200
形3G3RV-B4300-V1用形3G3IV-PUZBAB80A0.26MH109,200
形3G3RV-B4370-V1用形3G3IV-PUZBAB90A0.24MH112,300
形3G3RV-B4450-V1用形3G3IV-PUZBAB120A0.18MH134,200
形3G3RV-B4550-V1用形3G3IV-PUZBAB150A0.15MH171,600
形3G3RV-B4750-V1用形3G3IV-PUZBAB200A0.11MH249,600
形3G3RV-B4900-V1、B411K-V1用形3G3IV-PUZBAB250A0.09MH280,800
形3G3RV-B413K-V1、B416K-V1用形3G3IV-PUZBAB330A0.06MH390,000
形3G3RV-B418K-V1、B422K-V1用形3G3IV-PUZBAB490A0.04MH655,200
形3G3RV-B430K-V1用形3G3IV-PUZBAB660A0.03MH780,000
入力側ノイズフィルタ形3G3RV-A2055-V1、A4110-V1用形3G3IV-PFN258L4207101,400
形3G3RV-A2075-V1、A4150-V1、A4185-V1用形3G3IV-PFN258L5507140,400
形3G3RV-A2110-V1、B4220-V1用形3G3IV-PFN258L7534193,400
形3G3RV-A2150-V1、B4300-V1用形3G3IV-PFN258L10035229,300
形3G3RV-A2185-V1、B2220-V1、B4370-V1、B4450-V1用形3G3IV-PFN258L13035271,400
形3G3RV-B2300-V1、B4550-V1用形3G3IV-PFN258L18007327,600
形3G3RV-B2370-V1、B2450-V1、B4750-V1用形3G3IV-PFN359P25099655,200
形3G3RV-B2550-V1、B411K-V1用形3G3IV-PFN359P30099780,000
形3G3RV-B2750-V1、B413K-V1、B416K-V1用形3G3IV-PFN359P400991,092,000
形3G3RV-B2900-V1、B418K-V1用形3G3IV-PFN359P500991,294,800
形3G3RV-B211K-V1、B422K-V1用形3G3IV-PFN359P600991,404,000
形3G3RV-B430K-V1用形3G3IV-PFN359P900992,121,600
簡易入力側
ノイズフィルタ
200V形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1、A2015-V1用形3G3EV-PLNFD2103DY16,900
形3G3RV-A2022-V1用形3G3EV-PLNFD2153DY18,500
形3G3RV-A2055-V1用(2個必要)形3G3EV-PLNFD2203DY25,000
形3G3RV-A2037-V1、A2075-V1、A2110-V1、
A2150-V1、A2185-V1、B2220-V1用
形3G3EV-PLNFD2303DY34,300
400V形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1用形3G3EV-PLNFD4053DY21,800
形3G3RV-A4015-V1、A4022-V1用形3G3EV-PLNFD4103DY26,500
形3G3RV-A4037-V1用形3G3EV-PLNFD4153DY29,600
形3G3RV-A4055-V1、A4110-V1用形3G3EV-PLNFD4203DY37,400
形3G3RV-A4075-V1、A4150-V1、A4185-V1、
B4220-V1、B4300-V1、B4370-V1、B4450-V1用 *
形3G3EV-PLNFD4303DY42,100
出力側ノイズフィルタ200V形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1、A2015-V1、
A2022-V1用
形3G3IV-PLF310KA22,000
形3G3RV-A2037-V1用形3G3IV-PLF320KA22,400
形3G3RV-A2055-V1、A2075-V1用形3G3IV-PLF350KA28,700
400V形3G3RV-A4004-V1、A4007-V1、A4015-V1、
A4022-V1、A4037-V1用
形3G3IV-PLF310KB34,300
形3G3RV-A4055-V1、A4075-V1用形3G3IV-PLF320KB45,200
形3G3RV-A4110-V1、A4150-V1用形3G3IV-PLF335KB78,000
形3G3RV-A4185-V1用形3G3IV-PLF345KB88,900
形3G3RV-B4220-V1、B4300-V1用形3G3IV-PLF375KB243,400
形3G3RV-B4370-V1、B4450-V1用形3G3IV-PLF3110KB321,400
EC指令対応
入力側ノイズフィルタ
形3G3RV-A2004-V1、A2007-V1、A2015-V1、A4004-V1、
A4007-V1、A4015-V1、A4022-V1用
形3G3RV-PFS5972-10-07255,800
形3G3RV-A2022-V1、A4037-V1、4055-V1用形3G3RV-PFS5972-18-07280,800
形3G3RV-A2037-V1、A2055-V1用形3G3RV-PFS5973-35-07393,100
形3G3RV-A2075-V1、A2110-V1用形3G3RV-PFS5973-60-07511,700
形3G3RV-A2150-V1、A2185-V1用形3G3RV-PFS5973-100-07686,400
形3G3RV-B2220-V1、B2300-V1用形3G3RV-PFS5973-130-35842,400
形3G3RV-B2370-V1用形3G3RV-PFS5973-160-401,123,200
形3G3RV-B2450-V1、B2550-V1用形3G3RV-PFS5973-240-371,684,800
形3G3RV-B2750-V1、B2900-V1、B413K-V1、B416K-V1、
B418K-V1用
形3G3RV-PFS5972-410-992,340,000
形3G3RV-B211K-V1、B422K-V1用形3G3RV-PFS5972-600-992,558,400
形3G3RV-A4075-V1、A4110-V1用形3G3RV-PFS5972-35-07393,100
形3G3RV-A4150-V1、A4185-V1用形3G3RV-PFS5972-60-07511,700
形3G3RV-B4220-V1、B4300-V1用形3G3RV-PFS5972-70-52530,400
形3G3RV-B4370-V1、B4450-V1、B4550-V1用形3G3RV-PFS5972-130-35842,400
形3G3RV-B4750-V1用形3G3RV-PFS5972-170-401,123,200
形3G3RV-B4900-V1、B411K-V1用形3G3RV-PFN3359-250-283,120,000
形3G3RV-B430K-V1用形3G3RV-PFS5972-800-994,524,000
アナログオペレータ
(標準型 鋼板製)
周波数目盛り 75Hz形3G3IV-PJVOP96148,700
周波数目盛り 150Hz形3G3IV-PJVOP96248,700
周波数目盛り 220Hz形3G3IV-PJVOP96348,700
アナログオペレータ
(小型プラスチック製)
周波数目盛り 60/120Hz形3G3IV-PJVOP95146,400
周波数目盛り 90/180Hz形3G3IV-PJVOP95246,400

※ 仕様に*の付いている商品は形式によって使用個数が異なります。

ソフトウェア

商品名称仕様形式標準
価格
(¥)
海外
規格
ライセンス数メディア
FA統合
ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、
コンポーネントの周辺ツールを
統合的に提供する統合ツール
パッケージです。
次の環境で動作します。
OS:Windows XP
(Service Pack3以降)/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く

CX-One Ver.4.□には、
CX-ProgrammerVer.9.□、
CXDriveVer.2.□が含まれます。
詳しくは製品カタログ(SBCZ-006)
をご覧ください。
1ライセンス版
*1
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4225,000
CX-Driveの単体製品は、以下の形式にてご発注いただけます。
CX-Drive
Ver.1.□
インバータ・サーボの各設定や
調整を行うためのソフトウェアです。
OS:Windows 2000
(Service Pack3以降)/XP/Vista
注. 64bit版を除く
1ライセンス版CD形WS02-DRVC128,000

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

オプション品

名称形式標準価格(¥)
RS-232C接続ケーブル(3m)形3G3IV-PWV10318,700
USBシリアル変換ケーブル(パソコン側がUSBポートのとき必要)形CS1W-CIF3115,000

2011年 04月 01日 更新