ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
簡易型小型インバータ
マイカタログに追加
速度調節も簡単楽々。多彩で、使いやすい機能をもった簡易型小型インバータ。単相AC100V 0.1〜0.2kWをシリーズ追加
推奨代替品を探す
ダウンロード
関連情報
本文
このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考用であり、製品の特長・価格・対応規格・オプション品などが現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
前面速度調整ボリュームにより、簡単に速度調整が可能です。電源投入後、すぐに運転できます。
最大8段速の多段速運転プラスJOG運転(最大9段速)やアップ/ダウン運転など、多彩な速度運転を実現。また、スリップ補正機能、過トルク検出機能、速度サーチ機能など、便利な機能を満載しています。
冷却ファンをワンタッチで着脱できます。 また、運転時だけONすることができ、寿命を長くできます。
省スペースを実現するコンパクトサイズ。 盤内レイアウトも容易にします。
主回路端子は上下配列のため、コンタクタ感覚で接続できます。 DINレールアタッチメントを活用することにより、ワンタッチで着脱可能です。
0〜10V、4〜20mA、0〜20mAのアナログ入力、多機能入出力端子、アナログモニタなどに対応しています。多機能入力は、PNP/NPN入力を切り替えることができるため、自由度が向上しています。
CE規格、UL/cUL規格に標準対応。
コンタクタの場合
単相モータシステムの場合