ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

パソコンとPLCの間での情報の量とスピードの増大、必要となる、度重なる仕様変更(PLC内のアドレス割付の変更など)、その一方で、アプリケーションやネットワークに依存しないソフトウェアの標準化の必要性、コストダウン・・・

こうしたニーズにお応えするため、
オムロンは、これまでのFA通信ソフトウェア群を名称も変更し、一新しました。
Ethernet上でデータリンクが可能。(ノートパソコンのLANポートでもデータリンク可能)FA通信ソフトウェア群から名称(タグ名)のみでPLCへアクセスも可能。
これにより、パソコンからPLCへアクセスする方法が、より柔軟、高速になり、データリンクのための専用ボード不要のため低コストになります。

SYSMAC Gateway

各ネットワークの通信ドライバとしてお使いいただけます。
FinsGatewayの後継商品で、FinsGateway機能はそのまま継承しています。

CX-Compolet

VisualBasic.NET/Visual C#.NETから簡単にPLCデータを読み書きするためのソフトウェアです。SYSMAC Compoletの後継商品です。

FA通信ソフトウェア群のリニューアル機能一覧

タグアクセス

アプリケーションは、アドレスでなく、名称(タグ名)でアクセス。

データリンク

Ethernet上でパソコン-PLC間をデータリンク
*1

*1 Ethernet上でのデータリンクは、EtherNet/IPのみ可能。

2009年 1月 13日 現在