ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2012年 01月 05日 更新

比較出力機能付きタイプは、あらかじめ設定された基準値と比較し比較出力動作に応じて表示色を緑色→赤色(またはその逆)と変化させることができます。離れた場所からでも装置の稼動状態を表示色変化で容易に確認できます。
比較出力機能なしタイプは、現在値の表示色を赤色または緑色に選択表示させることができ、生産現場の表示目的・用途に合わせた使い方ができます。

温度指示計/指示警報計の入力は様々な温度センサに対応したワイドレンジ

センサの計測範囲すべての点において設定値分だけ入力補正されます。

温度指示計/指示警報計の温度入力補正

不安定な入力による表示のちらつきを抑えるため、測定値に対して平均化処理が可能です。

温度指示計/指示警報計の平均化処理機能

電源投入時から現在までの計測値(表示値)の最大値および最小値を記憶し表示させることができます。
最大値計測などを行う際に有効です。

温度指示計/指示警報計のMAX/MIN表示

比較出力は“OUT1”の1出力です。
それぞれの比較種別を次の3種類から選択できます。
〈比較出力付きタイプのみ〉

出力種別を任意に選択できる比較出力付きタイプ
2012年 01月 05日 更新