ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 システム構成
購入/形式一覧

・従来は二の足を踏んだ打刻機でのマーキングも安心です。お客様におけるマーキング装置選択の幅が広がりました。
・マーキング装置の経年変化により、セル形状が変化した場合も安定読取りを実現します。

(参考:ベクトル株式会社製打刻機での刻印画像)

・鋳肌面などの背景が荒れている面上のコードも読取り可能です。
・ドットコード*の360度回転読取りもできます。

*ドットコード… 2次元コードのセルがドットで形成されたコード。

・傾けた状態での読取りが可能なため、取り付けスペースが限られている既存設備に取りつけることが可能です。

メモリカード(CompactFlashTM)スロットを搭載しセットアップも簡単です。
形V530-R160はメモリカードスロットを本体に搭載カードを差し込むだけで設定内容のコピーや画像の保存を簡単に行うことができます。
段取り換えの際、パソコンの持ち運びやケーブルでの接続をしなくてもよくなりました。

トレンドモニタ機能
・コードの状態(相関値)変化やコントラストの状態変化をモニタにグラフ表示します。
・グラフを見ながら警告レベルを設定できます。
・設定した値以下になれば外部に警告を出力します。