ページ先頭

本文

このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考用であり、製品の特長・価格・対応規格・オプション品などが現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2012年 01月 05日 更新

検出幅

光軸ピッチは4種類(9mm、15mm、30mm、60mm)、
検出幅は1,785mmまで製作可能です。

エリアスキャナの検出幅と光軸ピッチ

コネクタ

コネクタ形状は2種類(横出し、下出し)をご用意。

直列連結仕様

最大3連結(光軸数最大240光軸)まで可能です。

エリアスキャナの直列連結仕様

*応答時間は長さに応じて変わります。

各光軸の状態をパラレルで出力。高さや面積計測、欠落検査に

・総しゃ光(もしくは入光)光軸数の出力
・しゃ光(もしくは入光)状態の最上位(もしくは最下位)光軸の番号など16点のプログラマブルI/O(P-I/O)より最大2種類の状態を同時に出力可能です。

お好みの光軸数毎にグルーピング。
落下位置検査やピッキング確認に

・最大16 分割までグルーピング可能

エリアスキャナは光軸数毎にグルーピング。落下位置検査やピッキング確認に

PLC(プログラマブルコントローラ)と通信(RS-485/RS-232C)が可能

エリアスキャナはPLC(プログラマブルコントローラ)と通信(RS-485/RS-232C)が可能

*機能設定支援ソフト「Ascan」(PC版)

エリアスキャナ 機能設定支援ソフト「Ascan」(PC版)

受光量レベルモニタリング

様々な計測処理を思いのままにプログラマブルI/O割付

従来のエリアセンサはON/OFF制御。エリアスキャナはアナログで受光レベルをモニタリングすることにより、設置状態や稼働状態の確認、感度調整等が簡単に行なえます。また、しきい値設定もスムーズにできるよう工夫しています。

エリアスキャナの受光量レベルモニタリング

スキャンモニタ

全光軸のON/OFFデータを時間の経過とともにプロファイル。
様々な設定における現物との照合・確認などが的確に行なえます。

エリアスキャナのスキャンモニタ

*画面イメージは実際の商品と異なることがあります。

エリアスキャナ プログラマブルI/O割付
2012年 01月 05日 更新