ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
薄型・小型・シリンダ型光電センサ
マイカタログに追加
用途に応じてラインアップ
※ この商品は2012年03月に生産終了予定です。
推奨代替品を探す
ダウンロード
関連情報
本文
(単位:mm)指定なき寸法公差:公差等級 IT16
形E3HF-1E□
注. 透過形(形E3HF-1E□)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。 投光器の形式は「形E3HF-1L」、受光器の形式は「形E3HF-1DE□」(例:形E3HF-1DE1)の表記となります。 投光器、受光器それぞれの形式は、「種類/標準価格」をご確認ください。
形E3HF-DS5E□
形E3HS-1E□
形E3HS-DS5E□
形E3HT-1E□
形E3HT-DS3E□
注. 透過形(形E3H□-1E□)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。 投光器の形式は「形E3H□-1L」(例:形E3HS-1L)、受光器の形式は「形E3HS-1DE□」(例:形E3HS-1DE1)の表記となります。 投光器、受光器それぞれの形式は、「種類/標準価格」をご確認ください。
形E3HC-1E□
形E3HC-DS3E□
注. 透過形(形E3HC-1E□)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。 投光器の形式は「形E3HC-1L」、受光器の形式は「形E3HC-1DE□」(例:形E3HC-1DE1)の表記となります。 投光器、受光器それぞれの形式は、「種類/標準価格」をご確認ください。
シールタイプ長形スリット(形E3HF-1E□用)