ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 アクセサリ
購入/形式一覧

小穴からの検出が可能

同軸光学系を採用し、レンズ径はわずかφ2。
小さな穴越しでも十分な受光量を確保できます。
位置決め用途にも安心してご使用いただける同軸回帰反射形です。

近距離での検出安定性を向上

テープ形反射板使用時の近距離検出距離は10mm。
距離が10mmでも100mmでも穴越しに安定して検出いたします。
(形E39-R4との組み合わせ以外)

3.5mm の極薄形状で、白黒誤差15%の実力。
たとえば形E3T-FL1□なら、20mmの距離の白色背景の影響を受けずに、12mmの距離の黒色物体を安定検出。
従来の限定反射形からキレ味を増したBGS性能をご提供します。

アンプ内蔵形光電センサ(超小型・薄型)E3Tの白黒誤差の大幅向上
2008年 10月 1日 現在