ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
イネーブルスイッチ
マイカタログに追加
ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場
関連情報
本文
*ULでCSA C22.2 No.14取得し、のマークを捺印しています。
TÜV(EN60947-5-1)
UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14)、CCC(GB14048.5)
DC24V 300mA(誘導負荷) AC125V 1A(抵抗負荷)