ページ先頭

リードコンテンツ

セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサ

F3SN-A, F3SN-B, F3SH-A

「セーフティライトカーテン」と「マルチビームセーフティセンサ」という2つの安全をご提案

※ この商品は2012年03月に生産終了予定です。

推奨代替品を探す

ダウンロード

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2007年 08月 08日 更新

フィンガープロテクション用途に
セーフティライトカーテン
形F3SN-A□□□□P14

ハンドプロテクション用途に
セーフティライトカーテン
形F3SN-A□□□□P25
形F3SN-B□□□□P25

・検出距離:7m
・最小検出物体:φ14mm(光軸ピッチ9mm)
・検出幅:189〜1125mm

・検出距離:10m
・最小検出物体:φ25mm(光軸ピッチ15mm)
・検出幅:217〜1822mm

フィンガープロテクション用途にセーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-A
ハンドプロテクション用途にセーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-A

水平設置による危険エリア内存在検知用途に
セーフティライトカーテン
形F3SN-A□□□□P40/P70
形F3SN-B□□□□P40/P70

ボディプロテクション用途に
マルチビームセーフティセンサ
形F3SH-A09P03

・検出距離:10m
・最小検出物体:φ40mm(光軸ピッチ30mm)
           φ70mm(光軸ピッチ60mm)
・検出幅:形F3SN-A 217〜1822mm
      形F3SN-B 217〜1777mm

・検出距離:10m
・光軸数:4ビーム(光軸ピッチ300mm)

水平設置による危険エリア内存在検知用途にセーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-A
ボディプロテクション用途にセーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-A

3セットまで直列連結可能。相互干渉が防止できます

標準タイプとコネクタの付いた連結タイプを併用することで、最大3セットの直列連結が可能です。従来のように3セットそれぞれを個別に配線しなくても1セット分の配線で構成可能。これにより機械装置などの危険個所のあらゆる面が保護できます。また、相互干渉を防止できます。

セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-Aなら3セットまで直列連結可能

装置や機械の取付け場所に合わせて下記のようなバリエーションを製作可能です

(お取引き商社または弊社営業にご相談ください。)

セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-Aのコネクタ形状のバリエーション

さまざまな安全回路システム構成に対応します

●インターロック機能
●オートリセット/マニュアルリセットを選択可能
●外部リレーモニタ機能

省コスト・省スペース

省コスト・省スペース・省配線・楽々メンテナンスのセーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-A

LEDで簡単光軸合わせ。設置が確実に行えます

●光軸合わせインジケータ(緑のみ)

セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-Aの光軸合わせインジケータ

●エラー表示例(赤のみ)

2方向からの確認が可能なセーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-A
セーフティライトカーテン/マルチビームセーフティセンサF3SN-A/F3SN-B/F3SH-Aのエラー表示例
2007年 08月 08日 更新