ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード

豊富な種類

耐環境仕様、あらゆるワークに対応する豊富なアクチュエータ、ワークの動きに合わせて選択可能な動作感度、作業性・メンテナンス性にお応えする動作表示ランプつき形や配線仕様など永い実績がニーズにお応えするバリエーションを創り出しました。

6種類の耐環境形をシリーズ化

高密閉、高密封、耐熱、耐寒、耐食、耐候性形をシリーズ化。現場環境に合わせてお選びください。

アーク溶接ラインや切粉の飛散する場所で威力を発揮

溶接現場に最適

構成部材にスパッタの付着を防止するステンレス鋼や樹脂材料を採用。
溶接時に発生するZn粉によるトラブルを軽減します。

機械的耐久性3,000万回以上の高耐久性を実現

高頻度使用に適した長寿命形

ヘッド機構部の耐摩耗性、摺動性向上などにより高耐久性化を実現しました。また、ストローク設定ゾーンの蛍光表示によりセット時の視認性を向上しました。

接点部は2回路双断

2回路双断で回路を確実にしゃ断します。

IP67の保護構造

Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。

輸出用機械に対応する海外規格取得

UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用機械に最適です。

位置制御に最適な高精度形を全形にラインアップ

動作までの動きが小さく(約5°)しかも繰り返し精度が基準形の2倍を実現しました。

日常点検が容易な動作表示 *

ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。

*一般形は動作表示形に、スパッタ対策形、長寿命形は基準形に搭載。

配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ

ワンタッチ接続で配線工数を削減。しかも交換作業が容易に行えるコネクタ(直出し方式、プリワイヤ方式)形をシリーズ化しています。

2008年 7月 7日 現在