ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
微差圧ステーション
マイカタログに追加
クリーンルームやクリーンブースの差圧を測定する小型センサー。アラーム出力付きなので、クリーンブース内の陽圧管理システムを簡単に構築可能
ダウンロード
クリーン環境の「品質向上」や「省エネ」改善事例を公開しています。クリーン環境の維持や管理に必要な4つの情報。「温度・湿度」、「差圧値」、「パーティクル」、「ダスト」。部品の小型化や高性能化で、今まで問題にならなかったレベルの異物でお困りの方も必見です。
関連情報
本文
レンジ-500〜+500Pa、差圧精度±3%の高精度計測を実現。より的確な差圧管理が可能になり、クリーンルームの環境維持に貢献します。
上位機器とLAN通信しながら、本体(SDカード)へのデータロギングが可能です。万一のネットワーク障害時でも本体でデータ記録は継続されます。また、生産技術部門では、ネットワークで集中管理し、製造現場ではSDカードによる個別管理ができます。
アラーム出力を搭載しているので様々な管理システムに活用することができます。●クリーン環境内の陽圧レベル警告● 差圧レベルに応じた空調レベルの自動制御
シンプルで使いやすいPCソフトを標準添付。LANネットワーク経由で本体設定やデータロギングが可能になります。またロギングしたデータは簡単に波形表示できます。
電池によるバックアップ機能を搭載していますので、万一の停電や電源断時もLAN通信やロギング動作がストップすることはありません。
※ネットワークモード時、電池だけで2時間動作可能。ただし測定環境や電池の種類性能によって電池寿命は異なります。
ご希望に応じて校正証明書を発行します。(当社まで製品の返送が必要となります。)また、製品ご購入時に校正証明書をご希望される場合は、校正証明書付きの形式をお選びください。なお、センサヘッド部とステーション部はデジタル接続されていますので、校正対象はセンサヘッドのみとなります。