ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
CJシリーズDeviceNetユニット
マイカタログに追加
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット
ダウンロード
関連情報
本文
◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。
海外規格について
・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。・使用条件についてはお問い合わせください。
注. マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでご使用時は以下の点にご注意ください。 ・簡易バックアップ機能は使用できません。 ・DeviceNetコンフィグレータは使用できません。CX-Integratorをご使用ください。
接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法
接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。
FA統合ツールパッケージ CX-One
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
新規ご購入の際は、DVDとライセンスをご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。
*Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。