ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
シリンダセンサ
マイカタログに追加
形状を選ばない取りつけが可能
ダウンロード
関連情報
本文
1種類のセンサで多種のシリンダ形状に対応
取りつけ具の選定だけで、4つの各種シリンダ形状に取りつけ可能です。 従来のように、シリンダ形状ごとにセンサの在庫を持たなくても、1種類のセンサを在庫管理するだけで済みます。 また、センサの選定工数も不要になります。
簡単取りつけ可能、省スペースでもらくらく
六角穴つきねじを約90°※まわすだけで簡単に取りつけ可能です。 L字の六角レンチを使用すれば、センサ上面のスペースに余裕がなくても取りつけができます。
※溝の形状により約1回転となることがあります。
動作表示灯が一目でわかる
動作表示灯は180°の視認性を持ち、取りつけ時でも稼働時でも、あらゆる角度から簡単に動作確認ができます。