ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2011年 04月 18日 更新

「わかる」から簡単

光軸合わせが簡単

直感的に粗調整ができる
大型上/下端入光表示灯【世界初】
(高輝度白色LED)

*当社調べ2009年8月現在

光電センサ感覚で光軸が微調整できる
安定表示灯(緑色LED)

メンテナンスが簡単

直感的に「わかる」エラー種別表示灯

エラーが直感的に「わかる」ように、LED点滅のみでシンプルに表示。
エラー内容が、一目瞭然です。

安全距離設計が簡単

全形式、応答時間15ms固定。

安全距離の計算が簡単で設計しやすい。

タフだから頼れる

衝撃に強い肉厚のボディハウジング

形MS4800で定評のある
肉厚ボディハウジング構造を継承。
頑強なボディで壊れにくい。

IP67対応の保護構造で耐環境性UP

Oリングによるシーリングで
IP67対応保護構造を実現。
クーラントに強いNBRゴム使用。

長距離だから便利

配線切替で簡単な検出距離設定

検出距離設定は、長距離(5〜20m)と近距離(0.3〜7m)の2パターン。
検出距離切替は、入力線(検出距離選択入力)1本だけで簡単に設定できます。
また、配線時に設定するので、切替工数を取られることがありません。

ケーブル延長は、100mまでOK

使えるアプリケーションの幅が拡がり、配線設計が簡単になりました。

安心して使える

電源電圧 DC24V±20%だから、安心

瞬停や電圧降下に強く、安心して使えます。

相互干渉に強いから、安心

形F3SJで培った信頼性の高い
オムロン独自の干渉光防止アルゴリズムを継承。相互干渉を3セットまで防止。

主要な安全規格を認証取得
ISO13849-1 PLeまで対応可能。

ヨーロッパをはじめとする主要な安全規格も認証取得。

グローバルネットワークで安心のサポート

2011年 04月 18日 更新