ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 用途/事例
オンライン購入
2011年 05月 16日 更新

装置やアプリケーションにジャストフィットするセーフティエッジをご用意しています。

センサ長

150〜6,100mm (10mm単位)

高さ

34〜80mmで6シリーズ

4つのポイントを押さえるだけで、すぐに使えるセーフティエッジがお手元に届きます。

形状を選ぶ

装置やアプリケーションにあわせて、
6シリーズの形状からご指定ください。

配線仕様を選ぶ

セーフティエッジ両端の配線仕様を、 4つの配線タイプ
(2線式/コネクタ(オス・メス)コード、終端抵抗)と
コード長を100〜10,000mmの間(100mm単位)でご指定ください。

長さを選ぶ

セーフティエッジの長さを
150〜6,100mmの間(10mm単位)で
ご指定ください。

注.詳細については、「形式構成」を参照ください。

取りつけベースタイプを選ぶ

取りつけ場所にあわせて、L形の取りつけベースも
ご用意しました。(形SGE-125シリーズ除く)

安全カテゴリ3を実現する専用コントローラ形SCC

セーフティエッジ専用コントローラ形SCCで
安全カテゴリ3に対応したシステムを構築できます。
(内臓リレーで直接危険源をしゃ断する場合)

回路全体の短絡と断線を常に監視し、
LEDでステータス表示を行います。

主要安全規格を認証取得。

注. LEDの表示については、「接続」を参照ください。

2011年 05月 16日 更新