ページ先頭

リードコンテンツ

プログラマブルターミナル

NVシリーズ

コンパクト、簡単、抜群のコストパフォーマンス。パッケージPLC用のベストな表示器

ダウンロード

表示器 NSシリーズ/NVシリーズの超きれいな画面テンプレートをご用意しました。お好みのテンプレートを選んで、ドラッ グ&ドロップするだけで、プロタッチの超きれいな画面が簡単に作れます。


本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2011年 10月 11日 更新

NVシリーズは、
小型表示器に求められる見やすさや簡単さ、コストなどのベーシックニーズへの対応はもちろん、PLCとの優れた親和性、抜群の使いやすさ、コストパフォーマンスを追求しました。

装置状態を一瞬で知りたい

3色LEDバックライトで一目瞭然

モノクロタイプでは、3色LEDバックライトで状態表示が行えます。例えば、正常運転には緑、オペレート中は橙、異常時には赤といった使い分けで作業状態を一目で把握できます。

視認性を高めたい

True Type フォントで自由な画面設計

True Typeフォントの採用により、豊富な文字サイズ(10〜240ドット)で美しく自由な画面設計ができます。

※ 機種によって最大サイズは異なります。

■True Typeフォント
Windows®フォントの採用により、画面イメージや見栄えを重視したフォント選択が可能となりました。

スリムな装置で取付けスペースがない

縦置き可能

縦置きも可能ですので、使用場所を選びません。自由度の高い設計が可能です。

国内向け、海外向けも同じ表示器にしたい

多言語、海外規格に対応

銘板/言語切り替えに対応しています。最大16種類の言語および文字列を登録し、一括で切り替えできます。 運転中の言語切り替えも簡単です。また、海外安全規格にも対応し、装置の輸出や海外移転にも安心です。

装置ごとにメーカが違うが…

マルチベンダはグローバルメーカ対応

オムロン製、三菱電機製はもちろん、グローバルメーカのPLCにも対応しています。今お使いのPLCは設計を変えることなく接続できます。プロジェクトごとにPLCメーカが違っても安心です。

対応PLC:オムロン、三菱電機、キーエンス、日立、Rockwell(Allen-Bradley)、Siemens

3.1インチ〜4.6インチ、小型横長からQVGAを品揃え。装置に応じた大きさ、価格を自由にお選びいただけます。

3.1inch
小型横長タイプ
NV3W
モノクロSTN

当社PLCから電源供給可能な5Vタイプもご用意しています

4.6inch
小型横長タイプ
NV4W
モノクロSTN

3.6inch
QVGAタイプ
NV3Q

2011年 10月 11日 更新