ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

センサに内蔵した2つのコイルでターゲットパックに内蔵した金属の位置を検出し、バルブの「開」と「閉」の状態をそれぞれ出力します。

簡単に取りつけ可能、設置工数を大幅に短縮

センサおよびターゲットパックの取りつけ部の設計はVDI/VDE3845(NAMUR)規格※に準拠しています。
また、バルブの開閉検出に特化した設計であり、これまで必要だった組立・調整が不要となり、設置工数が大幅に短縮できます。

※VDI/VDE3845(NAMUR)規格:バルブアクチュエータのインタフェース規格

センサとターゲットパックを選定するだけ

全閉・全開(0°:閉、90°:開)仕様のターゲットパックに加え、中間開(0°:閉、0〜90°の中間:開)に適応したターゲットパックをラインナップ。(形E2MP-CA□)
アクチュエータの様々なシャフトサイズ(MAXΦ85o)への取りつけを可能とするラインナップ。(形E2MP-SA□)

開閉表示が一目で分かる

バルブの開閉状態がセンサの表示灯、およびターゲットパックのインジケータを見れば、だれでもすぐに分かり、現場での開閉確認が容易になります。表示灯は、黄色、赤色の2色表示です。

2009年 10月 26日 現在