ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
カムポジショナ
マイカタログに追加
簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ
サポートツール
関連情報
本文
*形H8PS-16□/-32□のみ。
出力点数8点、16点、32点を品揃え
DIN 96 x 96 mmの小型サイズながら、32点出力タイプまで品揃え。並列運転アダプタを使用すると、1台のエンコーダで最大64点まで拡張できます。
生産性アップ
MAX1600r/minの高速回転、0.5°の高精度設定で生産性アップ
・包装機械 ・食品加工機械 ・プレス機械 ・その他タイミング制御
大きな画面表示で運転状態が一目瞭然
大きなバックライト付ネガLCDによるカラー表示で運転状態を豊富に表示。動作が一目でわかります。 運転中は、回転数(r/min)と現在角度をダブル表示します。また、第1表示に回転数を表示することも可能です。
使いやすい簡単設定
多品種生産に対応するバンク機能
進角機能で出力遅れを補正
あらかじめ8種類のプログラムを登録できます。品種切替の段取り替えに簡単に対応できます。(16点/32点出力タイプのみ)
機械(エンコーダ)の回転速度に比例してON/OFF角度を自動的に設定角度より進めて出力。動作タイミングの遅れを補正します。7点のカム出力に対し個別に設定できます。
回転数警報(上限/下限)出力機能で回転速度異常を検出可能
1回転あたりに設定したパルス数を出力可能
キープロテクト、カムプロテクト機能で誤操作を防止
UL/CSA規格取得、EMC規格適合で輸出装置にも安心