ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 システム構成
オンライン購入
2011年 04月 01日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

ユニット種類:CS1 CPU高機能ユニット

商品名称仕様占有
号機
消費電流
(A)
形式標準
価格
(¥)
海外
規格
通信
ケーブル
通信種類通信
二重化
1CPU
実装
可能
台数
5V
24V
DeviceNet
ユニット
DeviceNet
専用
ケーブル
・リモートI /O通信
 マスタ(固定割付
 または 自由割付)
・リモートI /O通信
 スレーブ
 (固定割付
 または 自由割付)
・メッセージ通信
不可16台1号
機分
0.29形CS1W-DRM21-V170,000UC1、
N、L、
CE
FA統合
ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。
OS:Windows XP(Service Pack3以降)/Vista/7
注. Windows XPは64bit版を除く
CX-One Ver.4.□には、CX-Integrator Ver.2.□が
含まれます。
詳しくは製品カタログ(SBCZ-006)をご覧ください。
1ライセンス版 *1
メディア:DVD *2
形CXONE-AL01D-V4225,000

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

2011年 04月 01日 更新